Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompa do odprowadzania wody z zęzy i spod prysznica, 31705

Przegląd Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów

Nr modelu: Seria 31705

  • Może pracować na sucho bez uszkodzenia
  • Płynny przepływ
  • Czterotłokowa pompa membranowa
  • Mocny silnik do pracy w trudnych warunkach, z termicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym
  • Zatrzaskiwane porty
  • Wodoodporna powłoka
  • Zgodna z Rozporządzeniem USCG 183.410 oraz normą ISO 8846 ZASTOSOWANIA MORSKIE (normy w zakresie ochrony przed zapłonem)
  • Spełnia EN 50081-1 Kompatybilność elektromagnetyczna
  • Zgodność z norma EN ISO 8849 ZASTOSOWANIA MORSKIE Elektryczna pompa zęzowa

Pompa membranowa do zęzy/zbiornika na żywe ryby/zastosowań ogólnych

Natężenie przepływu: Nominalnie 16,3 l/min (4,3 galona/min)
Samozasysanie z suchego do 2,4 m (7,8 stopy)

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Recreational Boats
Recreational Boats & Vehicles Recreational Boats