Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

< Zobacz wszystkie Seria NC

Seria NC Godwin NC150

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Automatyczny system samozasysający Dri-Prime®
  • Wyposażone w technologię N Flygt zapewniającą pracę bez zatykania i trwałą wysoką wydajność
  • Płynna uszczelka mechaniczna do pracy na sucho i niższe koszty konserwacji
  • Odporne na ścieranie powierzchnie uszczelniające z węglika krzemu zapewniają bezawaryjną pracę
  • Konstrukcja o ścisłym połączeniu zapewnia łatwą obsługę końcówki pompy
  • Dostępne są silniki zgodne z normami emisji spalin

Materiały włókniste, ścieki i ogólne zastosowania odwadniania

Pompa Dri-Prime® NC150 marki Godwin to niezwykle wydajna, a jednocześnie kompaktowa pompa o wydajności przepływu do 1,770 galonów amer./min (403 m³/godz.). Posiada również technologię N Flygt z innowacyjnym wirnikiem samoczyszczącym.

Pompy z serii NC zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić stałą wysoką wydajność, co skutkuje niższymi kosztami energii i paliwa, a jednocześnie pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów, dzięki czemu NC150 to najlepsza w swojej klasie pompa przenośna, odpowiednia do stosowania w pompowaniu ścieków i czystej wody.

Dostępne opcje

  • Napędzana silnikiem wysokoprężnym lub silnikiem elektrycznym
  • Konstrukcja z pompą ze stali nierdzewnej 316 lub CD4MCu do zastosowań o wysokim i niskim - pH
  • na naczepie lub w ramie, z wbudowanymi integralnymi zbiornikami paliwa
  • Obudowa z tłumieniem dźwięku
  • Kontroler PrimeGuard z technologią Field Smart (FST)

Dane techniczne

Dane techniczne

Diesel Standard
Model 32
Model 27
Connection: Suction (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
6" 150# ANSI B16.5
Rating [hp]
75 hp
Standard Mount Diesel
Trailer
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[42] (1.7)
Critical / Quiet Enclosure
Model 32
Model 27
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
67
Electric Standard 60 Hz
Model 32
Model 27
Rating [hp] Electric 60 Hz
75
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
84
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Model 32
Model 27
Rating [kW] Electric 50 Hz
18.5
Rated Current [A] Electric 50 Hz
34
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Branże i zastosowania
Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty