Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

< Zobacz wszystkie Seria CD

Seria CD Godwin DPC300

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Automatyczny system samozasysający Dri-Prime®
  • Prosta konserwacja ogranicza się do sprawdzania poziomu płynu i filtrów
  • Płynna uszczelka mechaniczna do pracy na sucho i niższe koszty konserwacji
  • Odporne na ścieranie powierzchnie uszczelniające z węglika krzemu zapewniają bezawaryjną pracę

Wysokoobjętościowa, średnia głowica, duże możliwości obsługi ciał stałych w budownictwie i ogólne odwadnianie

Pompa Dri-Prime® DPC300 marki Godwin oferuje natężenie przepływu do 5 080 galona amer. na minutę (1154 m³/godz.) i ma zdolność przenoszenia ciał stałych o średnicy do 3,7 cala (95 mm).

DPC300 jest w stanie samoczynnie zasysać do 28 stóp (8,5 m) wysokości. Automatyczne lub ręczne uruchamianie/zatrzymywanie dostępne z zamontowanym panelem sterowania lub opcjonalnym zdalnym dostępem bezprzewodowym.

Nieograniczony czas pracy na sucho jest możliwy dzięki wyjątkowej budowie uszczelnień mechanicznych w płynnej kąpieli Godwin. Obchodzenie się z ciałami stałymi, praca na sucho i możliwość przenoszenia sprawiają, że DPC300 jest idealnym wyborem do odwadniania.

Dostępne opcje

  • Napędzana silnikiem wysokoprężnym, silnikiem na gaz ziemny lub silnikiem elektrycznym
  • Konstrukcja z pompą ze stali nierdzewnej 316 lub CD4MCu do zastosowań o wysokim i niskim - pH
  • Na naczepie lub w ramie, z wbudowanymi zbiornikami paliwa
  • Dostępne obudowa z tłumieniem dźwięku
  • Kontroler PrimeGuard z technologią Field Smart (FST)

Dane techniczne

Dane techniczne

Diesel Standard
Model 19
Model 14
Connection: Suction (in) Diesel
12" 150# ANSI B16.5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
12" 150# ANSI B16.5
Max. Solids Handling (in) Diesel
3.7"
Rating [hp]
156 hp
Standard Mount Diesel
Skid
Skid
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[300] (12)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[300] (12)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[95] (3.7)
Critical / Quiet Enclosure
Model 19
Model 14
Noise Level @ 30' (dBA)
69
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
N/A
dB(A) at 7 m
N/A
Electric Standard 60 Hz
Model 19
Model 14
Rating [hp] Electric 60 Hz
150
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, 3 Phase
Rted Current [A] Electric 60 Hz
176
Standard Mount Electric 60 Hz
Skid
Electric Standard 50 Hz
Model 19
Model 14
Rating [kW] Electric 50 Hz
75
Rated Current [A] Electric 50 Hz
131
Standard Mount Electric 50 Hz
Skid
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Systemy zarządzania wodą opadową
Wody opadowe i powodziowe Systemy zarządzania wodą opadową
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Pompowanie szlamu
Ścieki > Postępowanie z osadami Pompowanie szlamu
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków
Zmiany kierunków strumienia
Zastosowanie terenowe Zmiany kierunków strumienia
Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty