Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

< Zobacz wszystkie Seria CD

CD Series Godwin CD150M

Przegląd Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Dri-Prime® automatic self-priming system​
  • Simple maintenance limited to checking fluid levels and filters
  • Liquid bath mechanical seal for dry-running and reduced maintenance costs
  • Abrasion-resistant silicon carbide seal faces for trouble-free performance
  • Emissions compliant engines available​

High Volume, Medium Head, Large Solids-Handling Capabilities for Construction Sites and General Dewatering

The Godwin Dri-Prime® CD150M pump offers flow rates to 2,290 US GPM (520 m³/hr) and has the capability of handling solids up to 3.0 in (75 mm) in diameter.

The CD150M is able to automatically prime to 28 ft (8.5 m) of suction lift. Automatic or manual starting/stopping available with mounted control panel or optional wireless remote access.

Indefinite dry-running is possible with the exclusive Godwin liquid bath mechanical seal design. Solids handling, dry running and portability make the CD150M the perfect choice for dewatering, sewage bypass, and water transfer applications. 

Available Options

  • Diesel engine, natural gas engine or electric motor driven
  • 316 or CD4MCu stainless steel pump-end construction for high- and low-pH applications
  • Highway trailer or skid mount, both incorporating integrated overnight running fuel tanks
  • Sound attenuated enclosure available
  • PrimeGuard engine controller with Field Smart Technology (FST)

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Pompowanie szlamu
Ścieki > Postępowanie z osadami Pompowanie szlamu
Ekstrakcja źródła wody
Branża naftowo-gazowa – Szczelinowanie hydrauliczne Ekstrakcja źródła wody
Morskie statki dostawcze
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Morskie statki dostawcze
Zarządzanie wodą na platformach
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Zarządzanie wodą na platformach
Systemy zarządzania wodą opadową
Wody opadowe i powodziowe Systemy zarządzania wodą opadową
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Tłumienie pyłu i gaszenie pożarów
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Zmiany kierunków strumienia
Zastosowanie terenowe Zmiany kierunków strumienia
Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Dokumentacja i narzędzia

Broszura