Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy Flygt w technologii N N 3085

Przegląd Dane techniczne Krzywe wydajności Akcesoria Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Nowoczesna pompa ściekowa w technologii N
  • Udoskonalona dzięki hydraulice Adaptive N
  • Niezmiennie wysoka wydajność z oszczędnością energii do 25%
  • Uniwersalna, modułowa konstrukcja
  • Solidne i niezawodne

POMPA ŚCIEKOWA W TECHNOLOGII N Z ADAPTACYJNYM WIRNIKIEM N

Pompy Flygt N służą do najcięższych zadań i radzą sobie z nimi. Każdy podzespół został zaprojektowany i jest wykonywany w celu zapewnienia i utrzymania wysokiej wydajności pompy. Dzięki opatentowanej technologii N, obejmującej innowacyjny wirnik z funkcją czyszczenia automatycznego, pompy Flygt N zapewniają najwyższą całkowitą wydajność. Dzięki nim można obniżyć rachunki za prąd i koszty nieplanowanych napraw. Zapewnia to całkowity spokój – oraz duże oszczędności w dłuższej perspektywie czasu.

Większość ciał stałych, które przedostaną się do pompy, przejdzie przez wirnik pomiędzy jego łopatkami. W przypadku złapania ciała stałego na krawędzi wlotu jednej łopatki, zsunie się ono po odchylonej do tyłu powierzchni do otworu wylotowego.

Mechaniczna konstrukcja z możliwością czyszczenia automatycznego pozwala na łatwe pompowanie szlamu o stężeniu sięgającym 8%.

UNIWERSALNA, MODUŁOWA KONSTRUKCJA

Pompa ma funkcję samooczyszczania i inne przydatne funkcje, dzięki czemu jest to najlepszy wybór do wielu różnych zastosowań. Modułowa konstrukcja hydrauliki umożliwia jest dopasowanie do indywidualnych wymagań i praktycznie każdej sytuacji.

  • Wymienny pierścień ochronny z dwóch materiałów, żeliwa szarego lub materiału Hard IronTM, na różne warunki pracy
  • Wirnik z hartowanego żeliwa szarego do typowych zastosowań ściekowych
  • Wirnik z materiału Hard Iron™ do zastosowań ściernych i korozyjnych 
  • Wirnik ze stali nierdzewnej do zastosowań specjalnych, wymagających stali nierdzewnej dupleks
  • Krótki zwis wału zmniejsza ugięcie wału oraz zwiększa trwałość uszczelnienia i łożysk.
  • Silnik jest przeznaczony do pracy pod wodą. Ciepło jest skupiane w rdzeniu stojana, co zapewnia lepsze właściwości w zakresie chłodzenia
  • Podwójny system uszczelnienia mechanicznego składa się z dwóch zestawów mechanicznych uszczelek wału, które działając niezależnie od siebie zapewniają podwójne bezpieczeństwo. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), w zależności od pompowanej substancji.
  • System uszczelnienia Griplock™ zapewnia bezpieczne zamocowanie do wału, brak ocierania o gumę, brak śrub dociskowych i ryzyka uszkodzenia wału.
  • Przewód silnika SUBCAB ® został opracowany specjalnie na potrzeby zanurzania w cieczach.

Układ głębinowy (P)

Układ głębinowy (P)

Półtrwała, zanurzeniowa instalacja pompy. Układ mokrego kanału z pompą zainstalowaną na dwóch prowadnicach z automatycznym podłączeniem do rury tłocznej.

Instalacja przenośna (S)

Instalacja przenośna (S)

Przenośna instalacja pompy w wodzie. Pompa przenośna ze złączem na wąż lub kołnierzem do podłączenia do rury wylotowej.

Instalacja na sucho w pionie (T)

Instalacja na sucho w pionie (T)

Pionowa, trwała instalacja pompy na sucho. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Instalacja sucha (Z)

Instalacja sucha (Z)

Pozioma, stała, sucha instalacja pompy. Pompę głębinową instaluje się w suchym wgłębieniu i podłącza do orurowania ssącego oraz wylotowego za pomocą połączeń kołnierzowych.

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
 
 
Pump
N 3085 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz USA
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny 50 Hz USA
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz USA
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny SmartRun 50 Hz USA
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 50 Hz USA
N 3085 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 50 Hz USA
N 3085 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny 50 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny SmartRun 50 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 50 Hz metryczny
N 3085 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 50 Hz metryczny
N 3085 MT 1 faza 4 bieguny 60 Hz USA
N 3085 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz USA
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny 60 Hz USA
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz USA
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny SmartRun 60 Hz USA
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 60 Hz USA
N 3085 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 60 Hz USA
N 3085 MT 1 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3085 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny SmartRun 60 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 60 Hz metryczny
N 3085 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 60 Hz metryczny
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
h) Phase
1~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
3~
3~
1~
1~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
i) Rated power
2 hp
1.7 hp - 2.7 hp
1.7 hp - 2.7 hp
2.7 hp
1.7 hp
3.2 hp
1.5 kW
1.3 kW - 2 kW
1.3 kW - 2 kW
2 kW
1.3 kW
2.4 kW
2.4 hp
2.4 hp
2.2 hp - 3.5 hp
2.2 hp - 3 hp
3 hp
3.5 hp
4 hp
1.8 kW
1.8 kW
1.6 kW - 2.6 kW
1.6 kW - 2.2 kW
2.2 kW
2.6 kW
3 kW
j) Rated currents @400V
9.2 A
3.3 A - 5.2 A
3.6 A - 4.8 A
4.8 A
4.2 A
4.9 A
9.2 A
3.3 A - 5.2 A
3.6 A - 4.8 A
4.8 A
4.2 A
4.9 A
10 A
10 A
3.7 A - 6.6 A
5.2 A - 7.3 A
5.2 A
5.1 A
5.8 A
10 A
10 A
3.7 A - 6.6 A
5.2 A - 7.3 A
5.2 A
5.1 A
5.8 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Krzywe wydajności

Krzywe wydajności

50 Hz
60 Hz
Jednostki metryczne
US
N 3085 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz USA
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny 50 Hz USA
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz USA
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny SmartRun 50 Hz USA
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 50 Hz USA
N 3085 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 50 Hz USA
N 3085 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny 50 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 50 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny SmartRun 50 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 50 Hz metryczny
N 3085 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 50 Hz metryczny
N 3085 MT 1 faza 4 bieguny 60 Hz USA
N 3085 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz USA
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny 60 Hz USA
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz USA
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny SmartRun 60 Hz USA
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 60 Hz USA
N 3085 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 60 Hz USA
N 3085 MT 1 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3085 MT 1 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny 60 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza Adaptive 4 bieguny SmartRun 60 Hz metryczny
N 3085 MT 3 faza 4 bieguny SmartRun 60 Hz metryczny
N 3085 SH 3 faza Adaptive 2 bieguny 60 Hz metryczny
Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria

Pokrywa dostępowa

  • Pokrywa dostępowa do zastosowań w trudnych warunkach
  • Odpowiednia dla stacji pomp znajdujących się pod drogami
  • Wykonana z żeliwa sferoidalnego

Adaptery do urządzeń firm konkurencyjnych

  • Adaptery Flygt Connect stosuje się podczas modernizacji pomp głębinowych Flygt, które pracują w stacjach wyposażonych w pompy innych producentów.
  • Pompy głębinowe Flygt z funkcją automatycznego czyszczenia dzięki technologii N-technology zapewniają utrzymanie wysokiej wydajności i jednocześnie zużywają niewiele prądu, a także pozwalają zminimalizować konieczność ich serwisowania.
  • W przypadku większości stacji możliwa jest wymiana pomp na urządzenia Flygt. Wystarczy założyć oryginalny wspornik przesuwny na pompę Flygt.

Sucha instalacja pompy, pozioma

  •   Pompy głębinowe, instalowane metodą suchą są szczelne i odporne na zalanie
  •   Silniki o mocy większej niż 10 kW charakteryzują się wbudowanym chłodzeniem i nie wymagają zewnętrznej wentylacji
  •   Dobry dostęp do miejsca zasysania przez pompy na potrzeby serwisu dzięki unikalnemu, teleskopowemu mechanizmowi otwierania
  •   Urządzenia podnoszące Flygt Z upraszczają prace serwisowe
  •   Opcjonalne szyny i wózek serwisowy

Moduł dna do studzienki Flygt TOP z przyłączem wylotowym i systemem prowadnic

  • Opatentowana geometria Flygt TOP, zapewniająca czystą studzienkę
  • Do usuwania osadów wykorzystywane jest zjawisko turbulencji występujących w wodzie
  • Przyłącze wylotowe ze złączem rurowym MULTI-JOINT®
  • Dwa pręty prowadzące, które zapewniają właściwe położenie pompy
  • Automatyczne podłączanie pompy do rury wylotowej
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Węgiel
Energia i zasilanie elektryczne Węgiel
Energia jądrowa
Energia i zasilanie elektryczne Energia jądrowa
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Transport i podnoszenie wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Transport i podnoszenie wody
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Pompowanie szlamu
Ścieki > Postępowanie z osadami Pompowanie szlamu
Systemy zarządzania wodą opadową
Wody opadowe i powodziowe Systemy zarządzania wodą opadową
Zarządzanie wodą na platformach
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Zarządzanie wodą na platformach
Odprowadzanie cieczy
Budownictwo mieszkaniowe Odprowadzanie cieczy
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Narzędzia interaktywne

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.