Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Flygt seria 2600 Pompa szlamowa Flygt 2630

Przegląd Akcesoria Branże i zastosowania
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Łatwy montaż i serwisowanie uszczelek wtykowych
  • Wodoszczelna listwa zaciskowa zmniejsza ryzyko uszkodzeń wtórnych.
  • Wymienne hydrauliczne końcówki serii 2600 pozwalają na zmianę wymagań roboczych.
  • Hydraulika wirowa o większym przepływie pozwala na pompowanie większych cząstek.

Pompowanie większych stężeń i większych cząstek bez zatykania

Pompa szlamowa Flygt Sludge 2630 została zaprojektowana z myślą o niezawodności dzięki innowacjom, które zmniejszają zużycie wirnika i uszczelnienia. Flygt jest to pompa, która pompuje nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zbudowane na platformie Flygt 2600, te przenośne pompy radzą sobie z trudnym wyzwaniem, jakim jest pompowanie osadów i innych ciężkich płynów z łatwością ... bez zatykania. Te kompaktowe pompy cząstek stałych są wyposażone w wirnik wirowy o wysokiej zawartości chromu, który umożliwia łatwe pompowanie dużych cząstek stałych i substancji o wysokim stężeniu cząstek stałych do około 20% wagowych.

Niższe koszty serwisowania

Wymagania stawiane pompom szlamowym i systemom odwadniania są duże. Każdy chce poświęcać jak najmniej czasu na serwisowanie pomp.

Ale gdy potrzebne jest serwisowanie, uprościliśmy proces tak, aby użytkownik jak najszybciej mógł wznowić eksploatację urządzenia. Pompa Flygt Sludge 2630 ma uszczelki wtykoweułatwiające serwisowanie. Pompy serii Flygt 2600 zostały zaprojektowane z myślą o prostocie i trwałości. 

Pompy szlamowe 2600 zbudowane są na tej samej platformie co pompy drenażowe serii 2600, dzięki czemu mają wiele wspólnych elementów, co oznacza mniej części zamiennych w zapasie.  Wystarczy nauczyć się serwisowania jednej pompy tej serii, aby znać wszystkie. 

Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria

Rura i łączniki z szybkozłączkami

  • Stal cynkowana ogniowo o dużej wytrzymałości na rozciąganie
  • System złączy z szybkozłączkami
  • Dostępne rury 2”-12”, łączniki i adaptery
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Odwadnianie
Podziemna Odwadnianie
Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej