Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Flygt seria 5000 Flygt H 5100

Przegląd Dane techniczne Akcesoria Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Łatwy transport
  • Ma konstrukcję skośnego wirnika, aby uzyskać jednorodny przepływ.
  • Części zużywalne z twardego żelaza
  • SSystem uszczelniania szlamem
  • IOpcja chłodzenia wewnętrznego
  • Opcjonalne mieszadła

Specjalista firmy Flygt

Zbiorniki szlamowe mogą być utrapieniem.  Pompy w krótkim czasie bardzo się zużywają.  Wymagają dodatkowego serwisowania między terminami konserwacyjnymi. Co gorsze, zbiorniki wypełniają się osadami.

Pompy wspornikoweczęsto nie radzą sobie z tym zadaniem.  Wiemy, ponieważ właśnie wtedy Xylem otrzymuje wezwanie: Gdy zainstalowana pompa szlamowa stara się wykonać swoją pracę. 

Dzięki szerokiej gamie pomp oraz elastycznemu modułowemu systemowi, Flygt może dostarczyć pompę dostosowaną dokładnie do każdego zastosowania. 

One po prostu pracują.

Pompa szlamowa Flygt H 5100 jest inna.  Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem konserwacji, ta pompa Flygt może pracować nawet w najcięższych i najtrudniejszych zawiesinach, a także usuwać zanieczyszczenia stałe.  

Dane techniczne

Dane techniczne

50 Hz
60 Hz
 
 
Not Applicable
211
251
300
211
251
300
Rating [hp] (kW) 60 Hz
12-20 (9-15)
25-34 (19-25)
35-60 (26-45)
Rated current [A] 60 Hz
21-26
31-40
52-80
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
474 (215)
611 (277)
1290 (585)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
39" (978)
44" (1124)
51" (1296)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
22" (547)
22" (547)
23" (595)
Discharge Ø [in] 60 Hz
4"
4"
4"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
1 3/16" (30)
1 3/16" (30)
1 3/16" (30)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Yes
Yes
Agitator 60 Hz
Yes
Yes
Yes
Ex version 60 Hz
Yes
Yes
Yes
Internal/External cooling 60 Hz
Yes/Yes
Yes/Yes
Yes/Yes
Rating [kW] 50 Hz
7,5-13,5
15-22
22-45
Rated current [A] 50 Hz
9,4-28
17-41
25-82
Weight [kg] 50 Hz
215
277
585
Max. height [mm] 50 Hz
978
1124
1296
Max. width [mm] 50 Hz
547
547
595
Discharge Ø [in] 50 Hz
4"
4"
4"
Strainer hole [mm] 50 Hz
30
30
30
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Yes
Yes
Agitator 50 Hz
Yes
Yes
Yes
Ex version 50 Hz
Yes
Yes
Yes
Internal/External cooling 50 Hz
Yes/Yes
Yes/Yes
Yes/Yes
Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria

Mieszadła

  • Opcjonalne rozwiązanie dla pomp szlamowych Flygt serii 5000
  • Istnieje możliwość modernizacji tego rozwiązania celem dopasowania go do istniejącej(-ych) pompy (pomp)
  • Rozwiązanie to wytwarza zawiesinę z osiadających się ciał stałych, zwiększając w ten sposób wydajność pompy
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Broszura

Dokumenty