Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Flygt seria 2700 Flygt DS 2730

Przegląd Akcesoria Branże i zastosowania
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Wszystkie elementy są wykonane ze stali nierdzewnej 316.
  • Elementy zużywalne są pokryte gumą nitrylową.
  • Możliwość pracy w zakresie pH 2-10
  • Modułowa konstrukcja

Urządzenie zoptymalizowane pod kątem ekstremalnych środowisk i nieprzewidywalnej zmienności pH.

Flygt BS 2730 jest to elektryczna zatapialna pompa szlamowa, odporna na korozję, której konstrukcja wytrzymuje najcięższe warunki w miejscach pracy z korozyjnymi i/lub ściernymi cieczami w kopalniach, przemyśle i obiektach użyteczności publicznej. 

Pompy z serii Flygt 2700 obsługują przepływ ponad 50 l/s i wysokości pompowania do 65 m. substancje stałe o średnicy do 80 mm. Dostępne w zakresie mocy znamionowej od 2 do 8 kW, te przenośne pompy odwadniające są wykonane ze stali SS316 i mogą pracować w ekstremalnych środowiskach z nieprzewidywalną zmiennością pH.

Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria

Rura i łączniki z szybkozłączkami

  • Stal cynkowana ogniowo o dużej wytrzymałości na rozciąganie
  • System złączy z szybkozłączkami
  • Dostępne rury 2”-12”, łączniki i adaptery

Orurowanie z HDPE

  • Mocna, wytrzymała, elastyczna i lekka konstrukcja
  • Wysoka wydajność i długi okres eksploatacji
  • Odporność na czynniki atmosferyczne

Części oryginalne

Zestawy naprawcze Flygt Basic

  • Wszystkie części zamienne potrzebne do regeneracji napędu pompy Flygt
  • Minimalizacja opóźnień spowodowanych brakiem części zamiennych
  • Niższe koszty w porównaniu do zakupu każdej części osobno
  • Magazynowanie w Centrach Dystrybucyjnych Xylem do bezpośredniej i szybkiej dostawy
  • Łatwiejsza obsługa i administracja

Zestawy Flygt Wear

  • Minimalizacja czasów przestoju
  • Łatwy dostęp do wszystkich najważniejszych części do naprawy większości popularnych pomp odwadniających Flygt. 
  • Niższe koszty niż w przypadku zakupu pojedynczych części zamiennych 
  • Ułatwienie zarządzania częściami zamiennymi 
  • Możliwość łączenia zestawów przy większych naprawach
  • Zawierają wyłącznie odporne na zużycie, trwałe, oryginalne części Flygt.
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Odwadnianie
Podziemna Odwadnianie
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Drenaż suchych doków
Budowa komercyjnych statków Drenaż suchych doków
Drenaż suchych doków
Porty, przystanie i przewozy morskie Drenaż suchych doków
Odwadniania statków
Porty, przystanie i przewozy morskie Odwadniania statków