Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Flygt 4200 Compact Adaptive Mixer Series

Przegląd Dane techniczne Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia Technologia
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DO 50%
  • WYDŁUŻONY CZAS BEZAWARYJNEJ PRACY
  • LEPSZA ELASTYCZNOŚĆ TECHNOLOGICZNA
  • WIĘKSZA UNIWERSALNOŚĆ - MNIEJSZE ZAPASY

Adaptacyjne mieszadła Flygt firmy Xylem posiadające możliwość płynnej regulacji i dostosowania siły ciągu do rzeczywistych potrzeb, oferują nowy poziom technologi i  ieszania. Dzięki wprowadzeniu pełnej automatyzacji procesu mieszania zatapialne  ieszadła adaptacyjne Flygt serii 4200 z systemem regulacji prędkości obrotowej są rewolucyjnym rozwiązaniem dla branży oczyszczania ścieków. Zwiększone osiągi w połączeniu ze zintegrowaną elektroniką sterowania, silnikiem o wysokiej sprawności klasy IE4 i zoptymalizowanym systemem hydraulicznym,  apewniają klientom korzyści nieporównywalne z innymi produktami tego typu na rynku

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DO 50%

Niezależnie skąd sterujesz mieszadłem: czy lokalnie z panelu przy zbiorniku czy zdalnie z pulpitu w pomieszczeniu sterowniczym, adaptacyjne mieszadła Flygt 4200 zapewniają duże oszczędności energii. Dzięki dostosowaniu mocy wyjściowej do rzeczywistych potrzeb, obniżają koszty eksploatacji i zapewniają optymalną sprawność procesu.

WYDŁUŻONY CZAS BEZAWARYJNEJ PRACY

Mniejsze zużycie eksploatacyjne dzięki regulacji siły ciągu i wykrywaniu stanu przeciążenia, co chroni silnik i minimalizuje obciążenia występujące w mieszadle. Wydłuża to jego żywotność i zmniejsza koszty eksploatacyjne

LEPSZA ELASTYCZNOŚĆ TECHNOLOGICZNA

Skorzystaj z nieograniczonej i pełnej elastyczności jaką oferują mieszadła Flygt serii 4200. Sterowanie automatyczne lub zintegrowany system sterowania SCADA zapewnia dostosowanie parametrów mieszadła do planowanych oraz nieplanowanych zmian warunków pracy.

WIĘKSZA UNIWERSALNOŚĆ - MNIEJSZE ZAPASY

Adaptacyjne mieszadła Flygt mogą być używanew różnych zastosowaniach. Ta uniwersalność zmniejsza potrzebę utrzymywania zapasu magazynowego mieszadeł i części zamiennych do wymiany w przypadku awarii.
Płynna regulacja procesu mieszania

Niezależnie od wyboru mieszadła z ustawioną stała prędkością obrotową czyz regulowaną mieszadła Flygt serii 4200 zapewnią znakomite parametry i sprostają zmiennym warunkom pracy występującym w procesie technologii oczyszczania ścieków.

STEROWANIE STANDARDOWE AD

Standardowy system wstępnie skonfigurowanego mieszadła oferuje wiele wbudowanych przydatnych funkcji zapewniających oszczędność energii, kluczowe autonomiczne zabezpieczenia oraz dostosowanie do funkcji ADF w dalszym etapie. Mieszadło Flygt serii 4200 może łatwo zastąpić każde klasyczne mieszadło kompaktowe bez konieczności przebudowy instalacji.

ELASTYCZNE STEROWANIE ADF

Poprzez zastosowanie modułu komunikacyjnego FPG 415 wyposażonego w We/Wy analogowe i protokoły fieldbus, mieszadła adaptacyjne zapewniają pełną kontrolę i dostosowanie procesu mieszania do aktualnych potrzeb.
Prosty do zastosowania panel operatorski umieszczony w sterownicy przy mieszadle i/lub połączenie z systemami SCADA umożliwiają pełen monitoring pracy mieszadła.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane silnika
Flygt 4220
Flygt 4230
Max. prędkość obrotowa
800 obr./min
290 obr/min
Typ
Silnik synchroniczny z magnesem trwałym
Silnik synchroniczny z magnesem trwałym
Sprawność
klasy IE4 zgodnie z IEC/TS 60034-30-2 Wyd. 1
klasy IE4 zgodnie z IEC/TS 60034-30-2 Wyd. 1
Częstotliwość
50-60 Hz
50-60 Hz
Napięcie
380-480 V
380-480 V
Klasa izolacji
H (180°C, 356°F)
H (180°C, 356°F)
Materiały
Flygt 4220
Flygt 4230
Wirnika i piasta wirnika
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Obudowa silnika
ASTM 316L, Stal nierdzewna
ASTM 316L, Stal nierdzewna
Obudowa komory łączeniowej
ASTM 316L, Stal nierdzewna
ASTM 316L, Stal nierdzewna
Zaczep ślizgowy i uchwyt mieszadła
ASTM 316L, Stal nierdzewna
ASTM 316L, Stal nierdzewna
Części metalowe stykające się z ciekłym medium
ASTM 316L ,Stal nierdzewna
ASTM 316L, Stal nierdzewna
Wał mieszadła
ASTM 316L, Stal nierdzewna
ASTM 316L, Stal nierdzewna
Korpus stojana
ASTM/AISI 431 ,Żeliwo
ASTM/AISI 431, Żeliwo
Olej
ASTM 35B Olej parafinowy ISO VG32
ASTM 35B Olej parafinowy ISO VG32
Kabel
Flygt 4220
Flygt 4230
Ekranowany kabel FlygtSUBCAB® ze zintegrowanymi przewodami sterującymi
10 lub 20m (30 lub 65 stóp)
10 or 20 m (30 or 65 ft)
Warunki robocze
Flygt 4220
Flygt 4230
Max. temperatura medium
40°C (104°F)
40°C (104°F)
Gęstość medium, max.
1.100kg/ m3 (9,2 funta / galon USA)
1.100kg / m3 (9,2 funta/ galon USA)
Zakres pH zmieszanego medium
44166
44166
Max. głębokość zanurzenia
20m (65 stóp)
20m (65 stóp)
Ciężar i wymiary
Flygt 4220
Flygt 4230
Max. ciężar
70 kg (154 funty)
220 kg (485 funtów)
Długość (bez zaczepu ślizgowego)
660 mm (26,0 cali)
920 mm (36,2 cala)
Średnica wirnika
580 mm (22,8 cala), Opcja: 370 mm (14,5 cala)
770 mm (30,3 cala)
Zaczep ślizgowy
50x50 mm (2x2 cale), 50x100 mm (2x4 cale) 60x60 mm (2,4x2,4 cale), 80x80 mm (3x3 cale), 100x100 mm (4x4 cale)
100x100 mm (4x4 cale), 100x150 mm (4x6 cale)
Dopuszczenia
Flygt 4220
Flygt 4230
CE, CSA, UL
Tak
Tak
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Filtracja
Ponowne użycie > Potrójne oczyszczanie Filtracja
Dezynfekcja
Woda pitna Dezynfekcja
Dezynfekcja
Wody opadowe i powodziowe Dezynfekcja
Dezynfekcja
Ponowne użycie Dezynfekcja
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Morskie statki dostawcze
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Morskie statki dostawcze
Ścieki
Budownictwo mieszkaniowe Ścieki
Komercyjne baseny
Baseny i rozwiązania rekreacyjne Komercyjne baseny
Przemysł offshore
Branża naftowo-gazowa Przemysł offshore
Filtracja
Ponowne użycie > Potrójne oczyszczanie Filtracja
Dezynfekcja
Woda pitna Dezynfekcja
Dezynfekcja
Wody opadowe i powodziowe Dezynfekcja
Dezynfekcja
Ponowne użycie Dezynfekcja
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Morskie statki dostawcze
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Morskie statki dostawcze
Ścieki
Budownictwo mieszkaniowe Ścieki
Komercyjne baseny
Baseny i rozwiązania rekreacyjne Komercyjne baseny
Przemysł offshore
Branża naftowo-gazowa Przemysł offshore
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Broszura

Technologia

Technologia

Moduł komunikacyjny i panele operacyjne

MODUŁ KOMUNIKACYJNY – FPG 415

Moduł komunikacyjny FPG 415 umożliwia monitoring i kontrolę parametrów, statusu, prędkości, mocy, alarmów, czasu pracy i zużycia energii przez mieszadło z lokalnego panelu sterowania lub poprzez zdalną komunikację

PANEL STEROWANIA – FOP 315

Panel sterowania FOP 315 z pokrętłem regulacyjnym jest klasycznym interfejsem operatora z przyciskami do kontroli działania i ręcznego sterowania mieszadłem.

PANEL STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM – FOP 402

Panel sterowania FOP 402 z ekranem dotykowym jest kompletnym interfejsem tekstowym i graficznym umożliwiającym szybką i łatwą interwencję operatora w pracę mieszadła.