Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Flygt seria 2000 Flygt 2400

Przegląd Akcesoria Branże i zastosowania Dokumentacja i narzędzia
Przegląd

Dostępne do wynajęcia

Przegląd

Cechy produktów
  • Dostępne są wersje przeciwwybuchowe.
  • 2-stopniowa, opcja na duże wysokości pompowania
  • Zanurzenie do 50 m
  • Żeliwo

Kilkadziesiąt lat sprawdzonej niezawodności

Pompy Flygt 2400 są sprzedawane od kilkudziesięciu lat i są kontynuacją modelu 2201, który zbudował swoją reputację na niezawodności i uniwersalności. Zoptymalizowane właściwości geometryczne, wykonanie z materiału zapewniającego doskonałą odporność na zużycie, solidna konstrukcja – niemal wszystko czego oczekują od nas najbardziej wymagający użytkownicy.

Uniwersalność zastosowań

2-stopniowy model 2400 HT osiąga wyższe wartości niż jakakolwiek inna pompa z serii 2000, ale nadal świetnie radzi sobie z substancjami stałymi. Dzięki temu pompa ta jest wybierana do wielu zastosowań z ramach drenażu kopalni, ale pompa o średniej wysokości pompowania 2400 MT to również uniwersalne urządzenie rozwiązujące wszelkie problemy odwadniania.

Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria

Rura i łączniki z szybkozłączkami

  • Stal cynkowana ogniowo o dużej wytrzymałości na rozciąganie
  • System złączy z szybkozłączkami
  • Dostępne rury 2”-12”, łączniki i adaptery

Tratwy i stojaki

  • Lekka, efektywna kosztowo alternatywa dla tradycyjnych pontonów stalowych
  • Wykorzystywane do różnych zastosowań w kopalniach, kamieniołomach, na placach budowy, w kanalizacjach i zakładach przemysłowych
  • Dostępne dla prawie wszystkich modeli pomp Flygt

Części oryginalne

Zestawy naprawcze Flygt Basic

  • Wszystkie części zamienne potrzebne do regeneracji napędu pompy Flygt
  • Minimalizacja opóźnień spowodowanych brakiem części zamiennych
  • Niższe koszty w porównaniu do zakupu każdej części osobno
  • Magazynowanie w Centrach Dystrybucyjnych Xylem do bezpośredniej i szybkiej dostawy
  • Łatwiejsza obsługa i administracja

Zestawy Flygt Wear

  • Minimalizacja czasów przestoju
  • Łatwy dostęp do wszystkich najważniejszych części do naprawy większości popularnych pomp odwadniających Flygt. 
  • Niższe koszty niż w przypadku zakupu pojedynczych części zamiennych 
  • Ułatwienie zarządzania częściami zamiennymi 
  • Możliwość łączenia zestawów przy większych naprawach
  • Zawierają wyłącznie odporne na zużycie, trwałe, oryginalne części Flygt.

Stojany Flygt

  • Optymalne parametry pracy i zwiększona trwałość silników
  • Zwiększona sprawność pompy i mieszadła
  • Bezpieczeństwo jest najważniejsze
  • Zoptymalizowany przepływ ciepła i odporność na wysokie temperatury robocze
  • Zminimalizowane ryzyko zwarć
  • Niezawodny napęd z regulacją częstotliwościową (VFD)
Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Odwadnianie
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Odwadnianie
Odwadnianie
Podziemna Odwadnianie
Źródło wody
Kopalnie i kamieniołomy/Produkcja kruszywa > Produkcja Źródło wody
Odwadnianie
Odkrywka Odwadnianie
Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Zastosowanie terenowe Awaryjne usuwanie wody zalewowej
Dokumentacja i narzędzia

Dokumentacja i narzędzia

Dokumenty