Flojet Przenośna pompa do odpadów, przeznaczona do stosowania w pojazdach turystycznych 18555-000A

Przegląd
Nr modelu: 18555-000A
- Podłączana bezpośrednio do wylotu odpadów w pojeździe turystycznym
- Eliminuje konieczność stosowania węża kanalizacyjnego 75 mm
- Port wylotowy umożliwiający podłączenie węża ogrodowego
- Możliwość płukania wodą słodką
- Zdalny wyłącznik ręczny z zespołem przewodów 1,8 m
- Możliwość odprowadzania odpadów na większą odległość
- Możliwość opróżniania zbiorników magazynowych w domu
- Łatwe czyszczenie i przechowywanie
- Wytrzymała i przenośna skrzynia do przechowywania
- Zgodność z normami USCG i CSA
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Przenośna pompa do odpadów to idealne rozwiązanie do opróżniania zbiorników magazynowych stosowanych w pojazdach turystycznych, które eliminuje konieczność wyposażania ich w stacje do usuwania odpadów. Sekcja maceratora odpowiada za rozdrabnianie odpadów na cząstki o maksymalnej wielkości ⅛”, które można bez problemu pompować przez wąż ogrodowy (o średnicy przynajmniej ⅝”). Sekcja pompy to model samozasysający, dzięki któremu zespół można zamontować nad zbiornikiem w dowolnym położeniu.
Umożliwia opróżnianie większości toalet recyrkulacyjnych w mniej niż 2 minuty; pozwala opróżnić typowy zbiornik magazynowy o pojemności 115 l w czasie krótszym niż 3 minuty.
Pompa do odpadów serii 18555 umożliwia rozdrabnianie i pompowanie wszystkich odpadów i chusteczek, jakie są zwykle usuwane do instalacji na odpady w pojazdach turystycznych . POMPA TA NIE RADZI SOBIE ZE SZMATAMI, PIELUCHAMI I TWARDYMI CIAŁAMI STAŁYMI
Dane techniczne
Branże i zastosowania
Zalecane branże i zastosowania