Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Water intake and monitoring solutions for clean water

Raw water intake is the first step in producing clean water, but water utilities face a number of challenges. These include droughts, algal blooms, industrial pollution and rising energy costs, which impact the efficiency of the downstream water purification and disinfection. Learn how Xylem’s solutions for water intake can help you overcome them.

Xylem solutions for your water intake challenges

Ensuring a reliable, sustainable water supply is critical to your business. Xylem provides a number of solutions, including pumping and analytics that can improve the resilience and quality of your drinking water.

Ensure continuous and sustainable water supply

If you have seasonal variations in your water supply, diversifying your water intake sources can be a good solution. Xylem can help you implement this with boreholes pumps for groundwater uptake, large pumps for open intakes, and dewatering pumps for seasonal water transfer.

Monitor of the quality of the water supply

To ensure efficient water treatment downstream, utilities need to ensure their intake for clean water is of the highest quality possible. We help you solve this with monitoring equipment that detects harmful algal blooms and industrial pollution. Our analytics solutions help you adjust your water intake to maintain a continuous provision of drinking water.

Minimize operating cost in water intake

Optimizing your operating costs depends mostly on your ability to reduce energy and plan preventive maintenance. To help you with this, Xylem provides clean water pumps designed with the highest motor and hydraulic efficiencies. The use of adjacent hydro-turbines can also provide sustainable power generation.

 

clean-water-brochure.jpg

 

 

Harmful algae – How to stay ahead of the bloom?

Download

Producten Services Merken Hulpmiddelen
Producten
Boringgatpompen
Boringgatpompen

4" - 12", gegoten of gefabriceerd in AISI 304, 316 of duplex roestvrij staal voor lange le

Snelheidsregelaar
Snelheidsregelaar

Snelheidsregelapparaten verbeteren de betrouwbaarheid en efficiëntie van de pomp.

Dompelkolompompen
Dompelkolompompen

Ze worden snel geïnstalleerd en verwijderd voor inspectie en service.

Schoon water / transparante vloeistof
Schoon water / transparante vloeistof

Pompen met afvoer met hoge efficiëntie voor vloeistoffen zonder vaste bestanddelen.

Verticaal/horizontaal
Verticaal/horizontaal

Een breed scala aan goede kwaliteit pompen van gietijzer en roestvrij staal.

CD-serie
CD-serie

Hoog volume, gemiddelde opvoer, capaciteit voor hantering grote vaste stoffen

HL-serie
HL-serie

Hoge toevoer en spuitpompen met capaciteit tot hantering vaste stoffen

NC-serie
NC-serie

Compacte pompen met Flygt N-technologie

Flygt N-technologiepompen
Flygt N-technologiepompen

Aantoonbaar de best en meest betrouwbare keuze voor zowel droge als onderwater-toepassinge

Debietmeters
Debietmeters

Debietmeters van Xylem kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en bediend, en maken nauwkeur

Pompstation- en procesregelaars
Pompstation- en procesregelaars

Flygt-regelaars zijn verkrijgbaar voor het gehele assortiment aan pompstations.

SCADA
SCADA

Dit toezichthoudend voor systeem regeling en gegevensacquisitie biedt een compleet overzic

Niveausensors
Niveausensors

Niveausensors aangepast aan verschillende vereisten op het vlak van niveaumeting in afvalw

Pompen voor vaste stoffen
Pompen voor vaste stoffen

Pompen met eindafzuigen met kanaalwaaiers of open waaiers om vloeistoffen met vaste bestan

Services
De meeste water- en afvalwaterbedrijven moeten manieren zoeken om de bedrijfskosten en de kwetsbaarheid te verlagen. Het kan echter moeilijk zijn om de middelen te vinden voor het identificeren van kostenbesparingen en risicobeperkingen....
Wilt u niks meer te maken hebben met lastig alarmbeheer maar wel volledig op de hoogte blijven en ingrijpen als een probleem optreedt? Of u nu het essentiële alarmbeheer van een enkel pompstation of geavanceerd alarmbeheer voor een volledige...
Met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers en kostenbesparende maatregelen die overal worden toegepast, zoeken bedrijven naar slimme manieren om kostbare reparaties en noodoproepen te vermijden. Door de onderhoudskosten te controleren, kunt u...
Om te voldoen aan de vraag en om rendabel te blijven, is het belangrijk om de kosten van uw installaties en apparatuur voor water en afvalwater effectief te beheren. De leeftijd van de apparatuur kan de efficiëntie, de betrouwbaarheid en de...
Verlies van productiviteit op uw installatie voor water en afvalwater is ondenkbaar. Daarom is het zo belangrijk om snel te kunnen reageren en direct een oplossing te kunnen bieden als dienstverlening vereist is. Snelle technische expertise,...
Om te voldoen aan de groeiende vraag en om de rentabiliteit te behouden, is het belangrijk om de kosten van uw installaties en apparatuur voor water en afvalwater effectief te beheren. De leeftijd en conditie van uw apparatuur hebben een grote...
Op een gegeven moment moet alle apparatuur worden onderhouden of gerepareerd. Of het nu gaat om een onverwachte storing of het vervangen van versleten onderdelen tijdens een geplande onderhoudsbeurt, Xylem kan alle soorten reparaties leveren voor...
Installatie en inbedrijfstelling van water- en afvalwaterinstallaties en de besturingssystemen vereisen technische expertise en gespecialiseerd advies. Dit kan overweldigend zijn als zowel de middelen als de mogelijkheden om deze services uit te...
Wanneer u met Xylem werkt, krijgt u toegang tot specialisten met de vereiste expertise om uw project te ontwerpen en te specificeren. Door het beheer van uw grote of kleine projecten uit te besteden, beperkt u de overheadkosten en de risico's...
Als de apparatuur van Xylem verstandig en veilig wordt ingezet, krijgt u meer opbrengst van uw investering. U hebt apparatuur van Xylem gekocht vanwege de duurzaamheid, betrouwbaarheid en efficiëntie. Zorg ervoor dat u hier optimaal gebruik van...
Extra apparatuur kopen voor korte termijn-projecten kan uw budget onder druk zetten Als u de bijbehorende kosten voor onderhoud, onderdelen en service, opslag en beheer bij uw uitgaven optelt, kan dit een extra belasting vormen op uw budget.
Merken
Flygt
Flygt

Een premium assortiment producten en oplossingen voor het verplaatsen en behandelen van wa

Godwin
Godwin

Een uitgebreid gamma volautomatische zelfaanzuigende pompen gebruikt in ontwateringstoepas

Lowara
Lowara

Betrouwbare en economische oplossingen van Lowara voor het verpompen en circuleren van sch

Hulpmiddelen

Featured White Paper