Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Ultrascreen schijffilter

Overzicht Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Gevalideerd volgens California Title 22-protocollen tot 16 gpm/ft2, het hoogste fluxsnelheid voor schijffilters in de sector
  • Verwerkt gemakkelijk TSS-pieken tot 150 mg/L zonder verstopping, vergeleken met tot 70 mg/L voor ander schijffiltersystemen
  • Unieke terugloop tijdens bediening vermindert het aantal eenheden dat nodig is en verdeelt stroom over desinfectie-eenheden waarmee desinfectie-efficiëntie verbeterd wordt
  • Compacte en modulaire „plug and play” voor snelle opstart en lagere constructiekosten
  • Laagste bedrijfskosten in zijn klasse met duurzame, roestvrijstalen gaasfiltersecties
  • Eenvoudig onderhoud met bovengronds installatie, sectionele gaasschermen voor eenvoudige reiniging en vervanging, eenvoudige toegang zonder speciaal gereedschap

Superieure prestatie voor tertiaire zuivering en hergebruik

De Xylem Leopold® Ultrascreen® schijffilter brengt roestvrijstalen sterkte en duurzaamheid naar tertiaire zuivering en hergebruik.  Gevalideerd volgens de California Title 22 voor hergebruik, met te laden hoeveelheden tot 16 gpm/ft2, heeft het de hoogste gecertificeerde laadhoeveelheid voor schijffilters, tot 2,5 keer de debietsnelheid van andere systemen.  De Ultrascreen schijffilter verwerkt meer vaste stoffen dan andere schijffilters, tot 150 mg/L zonder verstopping, vergeleken met 50-70 mg/L voor doekschijffilters.  Het heeft ook aangetoond dat het tegemoet kan komen aan de Title 22-vereisten van minder dan 2 NTU bij de zuivering van binnenvloeiende troebelheid tot 20 NTU. 

De sleutel is het unieke ontwerp dat stromen tussen twee roterende stalen gaasschermen stuurt.  De doorgaande schijfrotatie brengt vaste stoffen in contact met de schermen in een scherpe hoek waardoor zelfs deeltjes die kleiner zijn dan de gaasmaat opgevangen worden.  De eenheid zorgt voor terugloop tijdens de bediening, met een vers filteroppervlak voor invloeiende stroom en verdeelt voorwaartse stroom naar stroomafwaartse desinfectie.  Het Ultrascreen-schijffilter verbetert allerlei types van desinfectie, verlaagt de vraag naar chloor en verhoogt het UV-doorlaatvermogen.

De verschillende aanpasbare functies van het Ultrascreen-schijffilter maken het mogelijk om het aan veranderende condities aan te passen, en de rotatiesnelheid, wascyclustijd en invloeiende niveaus in de voedingszone in te stellen om bediening te optimaliseren en energie te besparen.  De hoog-efficiënte terugloop heeft slechts 0,5 tot 2% voorwaartse stroom nodig waardoor pompkosten beperkt worden met minimale bijkomende lading naar de hoofdinstallatie.  Door de gecombineerde capaciteit voor hoge stroom en lading van vaste stoffen, voorkomt het Ultrascreen-schijffilter zorgen over piekstromen of tijdelijke verhelderingsstoringen.  Het houdt uw bediening betrouwbaar en conform.

Eenvoudig te bedienen en te onderhouden, met de laagste levenscycluskosten in zijn klasse.

Het Ultrascreen-schijffilter is compact en modulair, met „plug and play”-gemak, waardoor de constructievoetafdruk beperkt wordt en een snelle en eenvoudige opstart mogelijk is.  Zijn hydraulische laadcapaciteit en in-service terugloopfunctie (niet nodig om bijkomende eenheden toe te voegen om stroom te verwerken tijdens terugloop) betekent dat het Ultrascreen-schijffilter minder eenheden nodig heeft om ontwerpstroom te behandelen waardoor constructiekosten beperkt worden.  Het compacte ontwerp en het kleinere aantal benodigde eenheden maakt het ideaal om aan bestaande installaties toe te voegen die geconfronteerd worden met strengere afvoervereisten.

Het bovengrondse ontwerp biedt eenvoudige en veilige toegang.  Vereist alleen eenvoudig handgereedschap, alle onderdelen zijn gemakkelijk te bereiken.  De roestvrijstalen gaasschijven zijn verdeeld in acht lichtgewicht secties waardoor ze eenvoudig te verwijderen zijn voor chemische reiniging of vervanging.  Met de duurzaamheid van roestvrij staal en het kleinere aantal schijven om te onderhouden, vereist het Ultrascreen-schijffilter erg weinig bedieningstijd waardoor er tijd vrij komt voor andere eisen. 

De schijven van gaas in sterk roestvrij staal gaan tot 10 jaar mee, wat twee keer zo lang is als doekschijven.  Belangrijke onderdelen zoals aslagers en aandrijfkettingen bevinden zich buiten het zuiveringsbekken en het proceswater waardoor hun levensduur verlengd wordt.  Het Ultrascreen-schijffilter heeft is eenvoudig te onderhouden en reinigen en gaat langer mee gaat dan vergelijkbare systemen. 

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Veewaterpompen
Vee en pluimvee Veewaterpompen
Filtratie
Hergebruik > Derde behandeling Filtratie
Filtratie
Hergebruik > Derde behandeling Filtratie
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Filtratie
Hergebruik > Derde behandeling Filtratie
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Documenten