Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen

LATEN WE WATER OPLOSSEN en ENERGIE BESPAREN.

  • Ozonproductie van 1.000 tot 15.000 lbs./dag of 18 tot 300 kg/u
  • Laag koelwaterverbruik
  • Aangepast, volledig geïnstalleerd en instrumenteel „plug and play”-systeem 
  • Robuust ontwerp voor bediening in ruwe omgevingen
  • Eenvoudige installatie en bediening
  • Vrijwel onderhoudsvrije elektrode technologie
  • 10 jaar vervangingsgarantie op Effizon evo 2G elektroden
  • CE, UL gecertificeerd

Robuuste, aanpasbare ozonoplossingen

Xylem's Wedeco PDOevoPLUS ozonsysteem is ontworpen om betrouwbaar en efficiënt grote hoeveelheden ozon te produceren. De PDOevoPLUS)serie kan ook aangepast en geïntegreerd worden om naadloos in plaatselijke condities en processen te passen.  

De PDOevoPLUS -serie is speciaal gemaakt om te werken met een lager koelwaterverbruik en tot 60% water met maximum energie-efficiëntie op te lossen. Dit resulteert in zeer lage lifecyclekosten. Het nieuwe PDOevoPLUS -systeem past bij elke toepassing.

Het PDOevoPLUS leidingsysteem is uitsluitend van roestvrij staal gemaakt en is uitgerust met alle noodzakelijke en gewenste bewakings- en concentratiemeetinstrumenten. Alle fittingen en instrumenten zijn gerangschikt voor eenvoudige bediening, onderhoud en bewaking. In- en uitlaten zijn eveneens ontworpen om aan te sluiten bij plaatselijke omstandigheden. 

De stroomvoorziening is uitgerust met 12 of 18-puls gelijkrichters en IGBT-convertortechnologie om tegemoet te komen aan harmonische vereisten. Netspanning van 380 tot 690 V

Maximaliseer ozon met Effizon evo 2G elektroden

Effizon evo 2 G-elektrode-technologie is het kernelement van elk Wedeco PDOevoPLUS ozonsysteem. Met een glazen kern die alleen bestaat uit hoogwaardig borosilicaat glas en roestvrijstalen gaas, laat de Effizon evo 2G de Wedeco ozonsystemen een niveau aan betrouwbaarheid en energie-efficiëntie bereiken dat voor de meeste andere elektrode-technologie onbereikbaar is.

De elektroden zijn volledig gemaakt van inerte materialen, zonder dat zekeringen of coatings nodig zijn, waardoor ze sterk corrosiewerend zijn. Dit betekent dat de Wedeco ozongenerators praktisch onderhoudsvrij zijn, zonder noodzaak voor regelmatige reiniging of vervanging van de elektroden.

Effizon evo 2G-elektroden bieden verschillende, onafhankelijk bediende beveiligingslagen. Deze inherente beveiliging heet Intelligent Electrode Protection. Intelligent Electrode Protection vult de bestaande actieve veiligheidsvergrendelingen binnen de voedingseenheid (PSU) aan met bijkomende passieve elektrodebescherming die niet afhankelijk is van stroom. In tegenstelling tot traditionele beveiligingsconcepten, zoals zekeringen, is de Intelligent Electrode Protection niet gevoelig voor valse detectie in het geval van defecte elektroden.

De unieke dubbele spleet van de Effizon 2G elektrode leidt de zuurstofgasstroom over het eletrische veld aan de binnen- en buitenzijde van de diëlektrische glazen buis. Middenspanning met variabele frequentiecontrole is verbonden en gelijkmatig verdeeld naar alle elektroden, verbonden met het roestvrijstalen gaas dat ondersteund is door een glasstaaf. De diëlektrische glazen buis biedt weerstand nodig voor het creëren van een elektrisch veld in iedere roestvrijstalen buis. Dit resulteert in efficiënte ozonproductie aan beide kanten van het diëelektricum waardoor de toegepaste specifieke energie verlaagd wordt en de ozonproductie verhoogd.

Specificaties

Specificaties

Algemene informatie
PDO 900
Capaciteit ozonproductie [g O3/u]
X-Y
Temp koelwaterinlaat
5-35 °C; 41-95 °F
Bereik ozonconcentratie
2 - 6wt% (LUCHT); 6-15wt% (zuurstof)
Voedingsgas
Lucht, LOX, PSA
Dauwpunt (voedingsgas)
< -70 °C; < -94 °F
Voedingsgas (totaal koolwaterstoffen, THC)
< 60 ppmV
Systeemcomponenten
PDO 900
Systeembesturing
Siemens; Allen Bradley
Technische gegevens
PDO 900
Bereik systeemregeling
1 - 100 %
Vochtigheid
< 90 %
Temperatuur omgevingslucht (min, max)
5-35 °C 41-95 °F
Locatie ozoninstallatie
Binnenshuis
Conformiteit
CE, UL
Geluidsniveau (equivalent geluidsniveau - leq)
<85
Normen en afstandsbediening en alarmen
PDO 900
PLC
Siemens
HMI
SIMATIC HMI-comfortpanelen
Bus-systeem
Profibus, Modbus, ethernet
Gemeenschappelijke uitgangen en alarmen
Systeemstatus, Lampstatus, Alarmmeldingen, Proceswaarden
Elektrische normen
PDO 900
Ozon-elektriciteitseisen
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C- of TN-S-net)
Ozon-elektrische normen
EN, IEC, ISO, SN
Beschermingsklasse (kast / cel)
IP 54
Vermogensfactor
0,95
Constructiematerialen
PDO 900
Behuizing
poedergecoat staal
Schilderwerk
RAL 7035
In contact met ozon
SS316 SS304
In contact met water
SS316
Opties
PDO 900
PLC-opties
Siemens, Allen Bradley, Schneider
SCADA-communicatie
Beschikbaar
Meting
Ozon in water, redox
Reactietank
Beschikbaar
Luchtvoorbereiding
Beschikbaar
Koelsystemen
Open koelsysteem, gesloten koelsysteem, koeler
Ozonvernietiger
katalytisch, thermisch
Zuurstofgenerator
Beschikbaar
Ozoncontactbekken
Diffusors, pompinjectie (venturi)
Gasdistributiesysteem
Automatisch, handmatig
Ontnevelaar
Beschikbaar
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Nucleair
Energie en stroom Nucleair
Bleken van pulp en papier
Algemene industriële toepassingen Bleken van pulp en papier
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Filtratie
Hergebruik > Derde behandeling Filtratie
Advanced Oxidation Process (AOP)
Hergebruik > Derde behandeling Advanced Oxidation Process (AOP)
Desinfectie
Drinkbaar / drinkwater Desinfectie
Verbeterde pompen voor olieherwinning
Olie en gas > Conventioneel Verbeterde pompen voor olieherwinning
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Advanced Oxidation Process (AOP)
Hergebruik > Derde behandeling Advanced Oxidation Process (AOP)
Desinfectie
Drinkbaar / drinkwater Desinfectie
Desinfectie
Regenwater en overstromingen Desinfectie
Desinfectie
Hergebruik Desinfectie
Desinfectie
Ontzilting Desinfectie
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Advanced Oxidation Process (AOP)
Hergebruik > Derde behandeling Advanced Oxidation Process (AOP)
Desinfectie
Drinkbaar / drinkwater Desinfectie
Desinfectie
Regenwater en overstromingen Desinfectie
Desinfectie
Hergebruik Desinfectie
Desinfectie
Ontzilting Desinfectie
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Documenten

Wedeco PDOevoPLUS Brochure
Overview of Wedeco UV and Ozone Products