Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Ozon water- en afvalwaterbehandelingsystemen

Toont 1 – 7 van 7

Wedeco

GSO ozonsysteem

  • Ozonproductie van 0,5 tot 20 lbs./dag 3 tot 400 g/u
  • Compact ontwerp
  • Eenvoudige installatie- en onderhoudsvereisten
  • Lage investerings- en...

Wedeco

Modulair ozonsysteem

  • Ozonproductie van 0,1 tot 0,4 lbs./dag 2 tot 8 g/u
  • Compact ontwerp
  • Eenvoudige installatie- en onderhoudsvereisten
  • Lage investerings- en...

Wedeco

OCS ozonsysteem

  • Ozonproductie van 0,5 tot 20 lbs./dag 3 tot 400 g/u
  • Compact op een frame gemonteerd ontwerp
  • Eenvoudige installatie- en onderhoudsvereisten
  • Lage...

Wedeco

PDOevoPLUS ozonsysteem

LATEN WE WATER OPLOSSEN en ENERGIE BESPAREN.
  • Ozonproductie van 1.000 tot 15.000 lbs./dag of 18 tot 300 kg/u
  • Laag koelwaterverbruik
  • Aangepast, volledig...

Wedeco

SMOevoPLUS ozonsysteem

LATEN WE WATER OPLOSSEN en ENERGIE BESPAREN.
  • Ozonproductie van 20 tot 1.300 lbs./dag of 400g/u tot 25 kg/u
  • Laag koelwaterverbruik
  • Aangepast, volledig...

Wedeco

WEL ozonsysteem

  • Ozonproductie van 0,05 tot 0,2 lbs./dag of 1 tot 4 g/u.
  • Directe ozongeneratie in water - uit water
  • Geen injectorsysteem nodig
  • Aanpasbare ozonproductie...

Wedeco

Z-Compact ozonsysteem

  • Ozonsysteem on containers met ozonproductie van 3.120 tot 28.000 lbs/dag of 60 kg/u tot 400kg/u per eenheid
  • Plug and Play
  • Beperkte ruimte...