Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Wet Rotor Circulators ecocirc PREMIUM circulatoren met hoge efficiëntie

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen ;
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Pompen met hoge efficiëntie met ECM-technologie en permanente magneetrotor
  • Drie bedieningsmodi:
    • automatische proportionele drukregeling
    • automatische constante drukregeling
    • traploze handmatig ingestelde snelheid
  • Display
  • Antiblokkeer technologie
  • Instroombeperking
  • Gemakkelijk te monteren en zonder gereedschap aan te sluiten
  • Automatische luchtzuivering
  • Versies van 4m en 6m

Ciculatoren met hoge efficiëntie voor verwarming in huishoudens

Hoog efficiënte pompen met ECM-technologie en een permanente magneetrotor. De exoxirc PREMIUM kan met automatisch of handmatig ingestelde snelheid worden bediend. Dit maakt hem geschikt voor toepassingen zoals radiatorverwarming (een- en tweepijpssystemen), vloer- en oppervlakteverwarming, boilertoevoer, zonne-installaties en vergelijkbare toepassingen.

Het verbazingwekkend eenvoudige ontwerp met asloze sferische motor heeft slechts één zelfinstellende lager en geen as. Dit vermindert het aantal dure en ingewikkelde onderdelen aanzienlijk. En de ecocirc PREMIUM levert uiteraard hoge efficiëntie, de EEI-waarde is hoger dan het ErP-niveau van 2015.

De ecocirc PREMIUM is een zeer betrouwbare circulator met antiblokkeertechnologie, drooploopbescherming en instroombeperking. De antiblokkeer-technologie voorkomt op een efficiënte manier dat er magnetiet in de rotorkamer komt en voorkomt zelfs in oudere systemen blokkeringen. De droogloopbeveiliging en de instroombeperking beschermen de motor voor oververhitting bij drooglopen en beschadigingen ten gevolge van een hoge instroom.

  • Drie traploze bedieningsopties
  • traploze handmatig ingestelde snelheid
  • automatische proportionele drukcontrole Δp-v
  • Automatische constante drukregeling Δp-c

Functies

  • Multidisplay die het energieverbruik en de stroomsnelheid tonen
  • Gemakkelijk te monteren en zonder gereedschap aan te sluiten
  • Dankzij de automatische luchtreiniging kan de ecocirc PREMIUM effectief de lucht uit de pompbehuzing en het motorcompartiment halen, om vervolgens weer naar zijn instellingen terug te gaan

Handleiding voor vervanging

Oude pompen moeten uiteindelijk worden vervangen Met de nieuwe hoog efficiënte ecocirc is het rendabel om vandaag al een vijf jaar oude pomp die op vaste snelheid draait te vervangen. Het verschil in efficiënte maakt dat deze investering al na twee jaar rendabel is (afhankelijk van de gebruikstijd).

De handleiding voor vervanging bevat informatie om modellen van hetzelfde type te vervangen. Kijk hier voor de complete lijst.

Specificaties

Specificaties

General Specification
ecocirc PREMIUM
Delivery
up to 3.2 m³/h
Head
up to 6 m
Power supply
single-phase 50 Hz and 60 Hz
Power
from 10 W up to 50 W
Maximum operating pressure
10 bar
Temperature of pumped liquid
from -10 °C to 110 °C
Technologie

Technische tekeningen

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
HVAC
Residentieel HVAC
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selectietool for Xylem producten.

Lowara Circulator Vervangingsgids

Een uitgebreide handleiding met vervangers voor natte rotor-circulatoren.

Brochure

Richtlijn

Technische brochure