Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Circulatiepompen met natte rotor Ecocirc

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen ; Technologie
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Hoogrendementspompen met ECM-technologie en permanente magneetrotor
  • Laag stroomverbruik
  • EEI ≤0,18
  • Besturingsmodi: 
    • Proportionele druk
    • Constante druk
    • Constante snelheid
  • Automatische ontluchting
  • Universele stekker
  • Isolatie
  • Capaciteitsbereik: tot 4,5 m³/h
  • Opvoerhoogte: tot 8 m 

Ecocirc – een slimme keuze

De Lowara Ecocirc circulatiepompen zijn ontworpen voor watercirculatie in verwarmings-, airconditionings- en warmwatersystemen. Met 14 modellen en meerdere regelmodi, biedt de nieuwe Ecocirc serie een slimmere keuze in de huishoudelijke HVAC-markt door een combinatie van hoge efficiëntie, eenvoud en betrouwbaarheid in één enkel kostenefficiënt pakket. Alle modellen zijn compact en eenvoudig te installeren en te bedienen met één knop voor het instellen van de regelmodi en de snelheidsinstellingen. Een universele stekkeraansluiting, automatische ontluchting en een meerkleurige LED is standaard aanwezig. De volledige Ecocirc serie heeft een EEI-niveau van ‑ 0,18.

De pomp kan toegepast worden in:

  • Renovatie of uitbreiding van bestaande systemen
  • Voorzieningen met thermostatische afsluiters
  • Eengezinswoningen of appartementsgebouwen
  • Vloerverwarmingssystemen

Voordelen

Efficiëntie

  • De beste energie efficiëntie in zijn klasse (EEI ≤0.18)
  • ECM motor voor intelligente toerentalregeling
  • Een energiebesparing tot 80%
  • Geoptimaliseerde hydrauliek 

Eenvoud

  • Multifunctionele “one turn” bedieningsknop
  • Compact en eenvoudig te installeren 

Betrouwbaarheid

  • Robuust bewezen ontwerp 
  • Ingebouwde droogloopbeveiliging
  • Aflezen van waarschuwingen en alarmen

Kosten besparend

  • Standaard voorzien van isolatie

 

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
Ecocirc
Capaciteit
Up to 4.5 m3/h
Opvoerhoogte
Up to 8 m
Stroomvoorziening
Single-phase 200-240 V 50/60 Hz
Stroom
60W
Maximale bedrijfsdruk
10 bar (PN 10)
Temperatuur verpompte vloeistof
-10°C – 110°C
Omgevingstemperatuur
0°C ÷ 40°C
Geluidsniveau
≤ 43 dB(A)
Elektromagnetische compatibiliteit
EN 55014-1:2006 and EN 55014-2:1997
Prestatiecurve

Prestatiecurve

Ecocirc
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Stadskoeling en -verwarming
Commerciële gebouwen Stadskoeling en -verwarming
Gebouwsystemen
Commerciële gebouwen Gebouwsystemen
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC
Residentieel HVAC
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Lowara tekencentrum

Download tekeningen in 2D, 3D en BIM formaat voor Lowara producten.

Lowara Circulator Vervangingsgids

Een uitgebreide handleiding met vervangers voor natte rotor-circulatoren.

Brochure

Technische brochure

Technologie

Technologie

Ecocirc.jpg

Just set and go!

Twee series, 42 modellen en meerdere besturingsmodi. Onze nieuwe serie Lowara ecocirc en ecocirc+ bieden een slimmere keuze in de huishoudelijke HVAC-markt door een combinatie van hoge efficiëntie, eenvoud en betrouwbaarheid in één enkel kostenefficiënt pakket. Alle modellen zijn compact en eenvoudig te installeren en te bedienen met één knop. Een universele stekkeraansluiting en een meerkleurige LED is standaard aanwezig. De volledige ecocirc serie heeft een EEI-niveau van ≤0,18.

Een nog slimmere keuze

De ecocirc+ versie brengt energiebesparing, eenvoud en controle naar een geheel nieuw niveau. Met een digitaal display en extra bedrijfsmodi, zoals de nachtmodus en eAdapt, analyseert de pomp automatisch en past zich aan de optimale instellingen aan, waardoor het stroomverbruik tot 80% wordt verminderd. De draadloze Bluetooth technologie stelt u in staat om de controle te behouden vanaf een mobiele telefoon, tablet of laptop.

Robuust, betrouwbaar en kostenefficiënt

De ecocirc en ecocirc+ serie is met precisie ontworpen door Xylem, gebaseerd op meer dan een halve eeuw R&D ervaring en testervaringen in het veld. 

Onze ambitie in de HVAC-sector is, simpel gezegd, u een slimmere keuze van circulatiepompen geven: eenvoudig te installeren units die blijven draaien, een hoge efficiëntie hebben en een goede prijs-kwaliteitverhouding, elke dag.

De energiekosten verlagen en CO₂-uitstoot verminderen

Studies tonen aan dat verwarmingscirculatiepompen 10-15% van het elektriciteitsverbruik van huishoudens verbruiken. De motor en hydrauliek van de ecocirc zijn zorgvuldig ontworpen om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Alle ecocirc pompen beschikken over zeer efficiënte ECM motoren, die een energiebesparing tot 80% mogelijk maken in vergelijking met de conventionele circulatiepompen. Het EEI-niveau, vastgesteld op ≤0.18, zorgt voor een snelle terugverdientijd.

Lowara-Ecocirc-Components.jpg

1. Altijd veilig

De ingebouwde droogloopbeveiliging stopt de pomp en voorkomt schade aan de pomp als deze zonder water loopt.

2. Eenvoudig afleesbaar

Een groter, makkelijk te lezen digitaal display maakt het eenvoudig om de bedrijfsstatus van de pomp, waarschuwingen en alarmen snel te bekijken (ecocirc+ serie).

3. Draadloze verbinding

Draadloze Bluetooth technologie voor externe besturing en monitoring via laptop, smartphone en tablet (ecocirc+ serie).

4. Altijd warm en beschermd

De isolatie houdt de temperatuur van de verpompte vloeistof op het juiste niveau en zorgt voor bescherming tijdens het transport.

5. Automatische luchtzuivering

De automatische ontluchting modus zorgt voor een snelle en onmiddelijke ontluchting voor een veilige werking.

6. De beste energie-efficiëntie in zijn klasse

De ECM motor met hoog rendement en geoptimaliseerde hydrauliek beperkt de operationele kosten tot een minimum. EEI-niveau ≤ 0,18.

7. Economische regeling

De nachtstand en eAdapt zorgen voor een optimaal comfort tegen minimale kosten (ecocirc+ serie).

8. Snel en eenvoudig te installeren

Een universele stekker voor een elektrische aansluiting. De vrouwelijke stekker is daarnaast compatible met de mannelijke stekker van reeds geïnstalleerde circulatiepompen.

Ready, set, go

De sleutel van deze ecocirc serie is eenvoud. De robuuste circulatiepompen zijn licht van gewicht en eenvoudig te installeren, ze zijn allemaal uitgerust met een handige, multifunctionele bedieningsknop voor het selecteren van de toepassing en snelheidsinstellingen. U krijgt altijd de juiste informatie om de status van de circulatiepomp te controleren. Dit is ecocirc, een slimmere keuze.

Lowara-Ecocirc-Front.jpg

1. Constante druk (1-2-3)

Aanbevolen voor vloerverwarming.

2. Proportionele druk (A-B-C)

Aanbevolen voor thermostatische radiatorkranen.

3. Vaste snelheid (I-II-III)

Aanbevolen voor voeding, eenpijpsverwarmingssystemen of systemen met hydraulische separatoren.

4. eAdapt

Automatische instelling van de circulatiepomp om een minimaal stroomverbruik te garanderen.

5. Automatische ontluchting

Maakt het makkelijk om snel en direct het systeem te ontluchten voor een veilige werking.

6. Digitaal display

De drie-cijferige display weergeeft automatisch stroomverbruik, opvoerhoogte en capaciteitsbereik.

7. Meerkleurige LED

Groen: Circulator werkt naar behoren
Groen (knipperend): Automatische ontluchting is in werking
Geel: Nachtstand
Geel (knipperend): Stand-by
Rood: Pompstoring of droogloop

8. LED voor draadloze verbinding

Groen: draadloze Bluetooth technologie met een interface op afstand.

9. Nachtstand en draadloze verbinding

De nachtstand – te activeren met een van de andere programma’s – zorgt ’s nachts voor minimaal stroomverbruik. Gebruik de draadloze Bluetooth technologie om te schakelen naar een remote interface om de circulatiepomp in te stellen.