Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Industrieën en toepassingen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Roestvrij stalen ontwerp
  • Tot 50 mm vrije passage
  • Stroming: tot 40 m³/u
  • Opvoer: tot 14.5 m

DX-serie, roestvrij stalen elektrische pompen, zijn beschikbaar met dubbel kanaal of vortexwaaier (DVX).

Ontworpen voor de verwerking van vaste stoffen met een diameter tot 50mm (35 mm voor DX 7 en DXV 35).
Vier basismodellen met 0.55 (0.75 HP) tot 1.5 kW (2HP) nominaal vermogen.
Er zijn versies beschikbaar met of zonder vlotterschakelaar. DRIVELUB AFDICHTINGSSYSTEEM.

Specificaties

  • Stroming: tot 40 m³/u
  • Opvoer: tot 14.5 m
  • Stroomvoorziening: zowel eenfasig als driefasig 50 en 60 Hz
  • Vermogen: van 0,55 kW tot 1,50 kW
  • Temperatuur van de gepompte vloeistof: tot 35 °C
  • Maximale diepte voor onderdompelen: 5 m
  • Vrije passage: tot 50 mm
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen