Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Flygt vortexpompen Flygt Vortex waaier D 3085

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Beschikbaar voor verhuur

Overzicht

Producteigenschappen
  • Robuust en betrouwbaar
  • Vrije doorstroompassage 
  • Verminderde slijtage
  • Lage vereisten voor onderhoud 
  • Geschikt voor slibconcentratie tot 4% van droge vaste stoffen

AFVALWATERVORTEXPOMP

De Flygt D 3085 vortexpomp is ontworpen voor een hoge betrouwbaarheid. De waaier hoeft niet afgesteld te worden en loopt vrij in de voluut en biedt zo vrije doorgang van vaste stoffen en vloeistoffen. Het risico op verstopping of lage prestaties wordt volledig geëlimineerd.

Ontworpen voor veeleisende omgevingen transporteert de Flygt D 3085 eenvoudig media voor stedelijke riolering, industrieel afvalwater en een groot scala andere toepassingen.

LAGE VEREISTEN VOOR ONDERHOUD

Het vortexontwerp zorgt voor verlaagde radiale krachten op de waaier en as, waardoor de werking bij zeer lage stromen naar de afsluitkop voor langere periodes mogelijk maakt zonder schade of noodzakelijk onderhoud. Alle componenten zijn speciaal ontworpen en gemaakt om de werking te optimaliseren en de levensduur van de pomp te verlengen.

  • Gietijzer: sterk en duurzaam
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische afdichtingen werken apart van elkaar voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in Tungsten carbide (WCCR) of silicone carbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Griplock™ afdichtingssysteem. Veilige vergrendeling van de as, geen rubberen wrijving, geen stelschroeven en geen schade aan de as.
  • Spin-out™: beschermt afdichtingen tegen schurende deeltjes
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkeld voor afvalwaterverwerking

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente onderwaterpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare onderwaterpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
D 3085 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
D 3085 MT 1 fase 4 polen 50 Hz VS
D 3085 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
D 3085 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
D 3085 MT 1 fase 4 polen 50 Hz metrisch
D 3085 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
D 3085 HT 1 fase 2 polen 60 Hz VS
D 3085 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
D 3085 MT 1 fase 4 polen 60 Hz VS
D 3085 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
D 3085 HT 1 fase 2 polen 60 Hz metrisch
D 3085 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
D 3085 MT 1 fase 4 polen 60 Hz metrisch
D 3085 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
2
4
4
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
h) Fase
3~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Diameter persleiding
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
i) Nominaal vermogen
3,2 pk
2 pk
2,7 pk
2,4 kW
1,5 kW
2 kW
2,9 pk
4 pk
2,4 pk
3 pk
2,2 kW
3 kW
1,8 kW
2,2 kW
j) Nominale stroom @ 400 V
4,9 A
9,2 A
5,2 A
4,9 A
9,2 A
5,2 A
12 A
5,8 A
10 A
4,9 A
12 A
5,8 A
10 A
4,9 A
a) Waaiermateriaal
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
e) Categorie motorefficiëntie
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
D 3085 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
D 3085 MT 1 fase 4 polen 50 Hz VS
D 3085 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
D 3085 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
D 3085 MT 1 fase 4 polen 50 Hz metrisch
D 3085 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
D 3085 HT 1 fase 2 polen 60 Hz VS
D 3085 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
D 3085 MT 1 fase 4 polen 60 Hz VS
D 3085 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
D 3085 HT 1 fase 2 polen 60 Hz metrisch
D 3085 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
D 3085 MT 1 fase 4 polen 60 Hz metrisch
D 3085 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Drainage
Residentieel Drainage
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.