Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Flygt vortexpompen Flygt Vortex waaier D 3060

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Robuust en betrouwbaar
  • Uitstekende roestbestendigheid
  • Vrije doorstroompassage
  • Verminderde slijtage
  • Lage vereisten voor onderhoud

ROESTVRIJ STALEN VORTEXPOMP VOOR CORROSIEVE STOFFEN

Flygt D 3060 transporteert eenvoudig corrosieve stoffen voor stedelijke en industriële afvalwatertoepassingen in de volgende industrieën:

  • Chemische industrie
  • Voedselverwerkingsindustrie
  • Farmaceutische industrie
  • Textielsector
  • Tunnelbouw

De Flygt D 3060 roestvrij stalen pomp is gemaakt van AISI 329 materiaal en is ontworpen voor maximale betrouwbaarheid. De waaier hoeft niet afgesteld te worden en loopt vrij in de voluut en biedt zo vrije doorgang van vaste stoffen en vloeistoffen. Dit elimineert volledig het risico op verstopping en lage prestaties als gevolg van onjuiste afstelling en slijtage van de waaier.

LAGE VEREISTEN VOOR ONDERHOUD

  • Pompmateriaal hanteert vloeistoffen met pH-waarden van 2 tot 14
  • Lichtgewicht product, compact en duurzaam
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische afdichtingen werken apart van elkaar voor dubbele veiligheid.
  • Griplock afdichtingssysteem. Veilige vergrendeling van de as, geen rubberen wrijving, geen stelschroeven en geen schade aan de as.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkeld voor afvalwaterverwerking.

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente onderwaterpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare onderwaterpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Droge installatie verticaal (T)

Droge installatie verticaal (T)

​​​​​Verticale, permanente, droge pompinstallatie. De onderwaterpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
D 3060 LT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
D 3060 LT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
D 3060 LT 1 fase 2 polen 60 Hz VS
D 3060 LT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
D 3060 LT 1 fase 2 polen 60 Hz metrisch
D 3060 LT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
2
2
2
2
2
2
h) Fase
3~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Diameter persleiding
2 9/16 inch
65 mm
2 9/16 inch
2 9/16 inch
65 mm
65 mm
i) Nominaal vermogen
3,2 pk
2,4 kW
2,5 pk
3,6 pk
1,9 kW
2,7 kW
j) Nominale stroom @ 400 V
4,9 A
4,9 A
10 A
5,4 A
10 A
5,4 A
a) Waaiermateriaal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
D 3060 LT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
D 3060 LT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
D 3060 LT 1 fase 2 polen 60 Hz VS
D 3060 LT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
D 3060 LT 1 fase 2 polen 60 Hz metrisch
D 3060 LT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Drainage
Residentieel Drainage
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.