Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Flygt vortexpompen D 3045

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Beschikbaar voor verhuur

Overzicht

Producteigenschappen
  • Robuust en betrouwbaar
  • Vrije doorstroompassage
  • Verminderde slijtage
  • Lage vereisten voor onderhoud
  • Geschikt voor slibconcentratie tot 4% van droge vaste stoffen

COMPACTE AFVALWATERVORTEXPOMP

De Flygt D 3045 vortexpomp is ontworpen voor een hoge betrouwbaarheid. De waaier hoeft niet afgesteld te worden en loopt vrij in de voluut en biedt zo vrije doorgang van vaste stoffen en vloeistoffen. Dit elimineert volledig het risico op verstopping en lage prestaties als gevolg van onjuiste afstelling en slijtage van de waaier.

Ontworpen voor veeleisende omgevingen transporteert de Flygt D 3045 eenvoudig media voor stedelijke riolering, industrieel afvalwater en een groot scala andere toepassingen. 

LAGE VEREISTEN VOOR ONDERHOUD

Het vortexontwerp zorgt voor verlaagde radiale krachten op de waaier en as, waardoor de werking bij zeer lage stromen naar de afsluitkop voor langere periodes mogelijk maakt zonder schade of noodzakelijk onderhoud.

Alle componenten zijn speciaal ontworpen en gemaakt om de werking te optimaliseren en de levensduur van de pomp te verlengen.

  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem:  Twee sets mechanische asafdichtingen die onafhankelijk van elkaar werken voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in Tungsten carbide (WCCR) of silicone carbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Gietijzer. Robuust en duurzaam.
  • Spin-out™: beschermt afdichtingen tegen schurende deeltjes
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkeld voor afvalwaterverwerking

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente onderwaterpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Draagbaar (F)

Draagbaar (F)

​​Vrijstaande, semi-permanente, dompelpompinstallatie. Vrijstaande pomp met een verbinding voor de afvoerslang of -pijp in putten met beperkte ruimte.​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare onderwaterpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
D 3045 MT 1 fase 2 polen 50 Hz VS
D 3045 MT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
D 3045 MT 1 fase 2 polen 50 Hz metrisch
D 3045 MT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
D 3045 MT 1 fase 2 polen 60 Hz VS
D 3045 MT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
D 3045 MT 1 fase 2 polen 60 Hz metrisch
D 3045 MT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Fase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Diameter persleiding
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
i) Nominaal vermogen
1 pk
1,6 pk
0,75 kW
1,2 kW
1,1 pk
1,8 pk
0,82 kW
1,3 kW
j) Nominale stroom @ 400 V
8,7 A
2,8 A
8,7 A
2,8 A
5,3 A
5,2 A
5,3 A
5,2 A
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
D 3045 MT 1 fase 2 polen 50 Hz VS
D 3045 MT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
D 3045 MT 1 fase 2 polen 50 Hz metrisch
D 3045 MT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
D 3045 MT 1 fase 2 polen 60 Hz VS
D 3045 MT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
D 3045 MT 1 fase 2 polen 60 Hz metrisch
D 3045 MT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
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
Brochures