Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Flygt pompen met N-technologie Flygt N-Technologie N 3531

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Accessoires Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Geavanceerde vuilwaterpomp met N-technologie
  • Blijvend hoge efficiëntie met energiebesparing tot 25 %
  • Flexibel, modulair ontwerp
  • Robuust en betrouwbaar

VUILWATER N-TECHNOLOGIEPOMP

Flygt N-pompen pakken de moeilijkste toepassingen aan en klaren de klus. Elk onderdeel is ontworpen en vervaardigd om blijvend hoge efficiëntie te leveren. Dankzij de gepatenteerde N-technologie met zijn zelfreinigende waaier, leveren Flygt N-pompen de hoogste totale efficiëntie. Ze verlagen uw energierekening en beperken onvoorziene servicekosten. Dat draagt bij tot een volledige gemoedsrust en op lange termijn tot grote besparingen.

De meeste vaste objecten die de pomp binnenkomen zullen de waaier passeren tussen de waaierschoepen. Als een object vastgeraakt op de voorrand van een van de schoepen, zal het langs de naar achter gebogen vorm in de buurt van de inlaat glijden.

Door het mechanische, zelfreinigende ontwerp kan een sludge-concentratie tot 8% gemakkelijk gepompt worden.

FLEXIBEL, MODULAIR ONTWERP

Deze innovatieve, zelfreinigende pomp is de beste keuze voor een breed assortiment van toepassingen. Het modulaire, hydraulische ontwerp geeft de mogelijkheid om de hydraulica aan te passen om aan de vereisten van praktisch elke toepassing tegemoet te komen.

  • Vervangbare slijtring in twee materialen, gietijzer of hard ijzerTM, voor schillende werkomstandigheden
  • Geharde gietijzeren waaier voor normale vuilwatertoepassingen
  • Waaier van hard ijzer™ voor schurende en corrosieve toepassingen
  • Roestvrij stalen waaier voor speciale toepassingen die duplex roestvrij staal vereisen
  • De korte overhang van de as vermindert de asdoorbuiging en vergroot de levensduur van de afdichting en lager
  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem: twee sets mechanische asafdichtingen die onafhankelijk van elkaar werken voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor gebruik onderwater
  • Biedt flexibele koelsystemen, bijvoorbeeld gesloten lus-koelingsysteem, mediakoeling of externe koeling.

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente, dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidingsstaven met automatische verbinding naar de afvoerleiding.​​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare dompelpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Droge installatie, verticaal (T)

Droge installatie, verticaal (T)

​​​​​Verticale, permanente, droge pompinstallatie. De dompelpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met een flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Droge installatie (Z)

Droge installatie (Z)

​​​​​​Horizontale, permanente, droge pompinstallatie. De dompelpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met een flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
N 3531 3 fasen 14 polen 1470 50 Hz VS
C 3531 3 fasen 12 polen 1270 50 Hz VS
N 3531 3 fasen 10 polen 1070 50 Hz VS
N 3531 3 fasen 8 polen 870 50 Hz VS
N 3531 3 fasen 6 polen 670 50 Hz VS
N 3531 3 fasen 14 polen 1470 50 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 12 polen 1270 50 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 10p 1070 50 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 8 polen 870 50 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 6 polen 670 50 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 14 polen 1470 60 Hz VS
C 3531 3 fasen 12 polen 1270 60 Hz VS
N 3531 3 fasen 10 polen 1070 60 Hz VS
N 3531 3 fasen 8 polen 870 60 Hz VS
N 3531 3 fasen 14 polen 1470 60 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 12 polen 1270 60 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 10 polen 1070 60 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 8 polen 870 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
14
12
10
8
6
14
12
10
8
6
14
12
10
8
14
12
10
8
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diameter persaansluiting
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
i) Nominaal vermogen
53,6 pk - 93,9 pk
53,6 pk - 187,7 pk
80,5 pk - 288.3 pk
167,6 pk - 536,4 pk
415,7 pk - 911,9 pk
40 kW - 70 kW
40 kW - 140 kW
60 kW - 215 kW
125 kW - 400 kW
310 kW - 680 kW
60 pk - 170 pk
90 pk - 280 pk
135 pk - 500 pk
335 hp - 870 hp
44,7 kW - 126,8 kW
67,1 kW - 208,8 kW
100,7 kW - 372,8 kW
249,8 kW - 648,8 kW
j) Nominale stromen @ 400 V
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
575 A - 1160 A
113 A - 200 A
99 A - 360 A
138 A - 460 A
245 A - 730 A
575 A - 1160 A
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
515 A - 1205 A
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
515 A - 1205 A
a) Waaiermateriaal
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Roestvrij staal
Standaard
Roestvrij staal
Gehard gietijzer
Roestvrij staal
Standaard
Roestvrij staal
Gehard gietijzer
b) Waaiermateriaaloptie 1
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Standaard
Standaard
Roestvrij staal
Standaard
Standaard
Roestvrij staal
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
N 3531 3 fasen 14 polen 1470 50 Hz VS
C 3531 3 fasen 12 polen 1270 50 Hz VS
N 3531 3 fasen 10 polen 1070 50 Hz VS
N 3531 3 fasen 8 polen 870 50 Hz VS
N 3531 3 fasen 6 polen 670 50 Hz VS
N 3531 3 fasen 14 polen 1470 50 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 12 polen 1270 50 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 10p 1070 50 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 8 polen 870 50 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 6 polen 670 50 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 14 polen 1470 60 Hz VS
C 3531 3 fasen 12 polen 1270 60 Hz VS
N 3531 3 fasen 10 polen 1070 60 Hz VS
N 3531 3 fasen 8 polen 870 60 Hz VS
N 3531 3 fasen 14 polen 1470 60 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 12 polen 1270 60 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 10 polen 1070 60 Hz metrisch
N 3531 3 fasen 8 polen 870 60 Hz metrisch
Accessoires

Accessoires

Accessoires

Hijssysteem voor dompelpompen

  • De Flygt-hijssystemen vereenvoudigen het hijsen van dompelpompen
  • Snelle pompinstallatie via één ononderbroken hijsbewerking
  • De locatie van de pomp kan eenvoudig worden bepaald, ook wanneer deze is ondergedompeld
  • Alle Flygt-hijsapparatuur is getest en voorzien van een CE-merk

 

Servicewagen en rails, horizontale droge pompinstallatie

  • Eenvoudige servicetoegang voor droog geïnstalleerde horizontale pompen, Flygt-modellen 3153–3315 
  • Rails en servicewagen onder elke pomp
  • De motor- en waaiereenheid wordt uit het pomphuis getrokken
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Kolen
Energie en stroom Kolen
Nucleair
Energie en stroom Nucleair
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Dry Dock Drainage
Commercial Ship Building Dry Dock Drainage
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Gerelateerde producten en diensten