Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

FLYGT CHOPPERPOMPEN Flygt Chopperpomp F 3102

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Snijdt door vaste stoffen
  • Excellente stroom doorlatende eigenschappen
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar

COMPACTE CHOPPERPOMPEN BEPERKEN PUTPROBLEMEN

De Flygt F 3102 chopperpomp is speciaal ontworpen voor het pompen van vloeibare mest met langvezelige componenten. Of het nu om een eenvoudige of een veeleisende pomp-opdracht gaat, Xylem heeft altijd de juiste oplossing.

De Flygt F 3102 is uitgerust met een bijzonder krachtige en betrouwbare waaier. Dit zorgt voor grote betrouwbaarheid in de bediening en beperkt vervelende en dure onderbrekingen tot een minimum. Tegelijkertijd bieden de F-pompen een beduidend breder assortiment aan toepassingen, zowel op het vlak van outputkwantiteit als drukhoogte.

ROBUUST EN BETROUWBAAR ONTWERP

  • De korte overhang van de as vermindert de asdoorbuiging en vergroot de levensduur van de afdichting en lager
  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Roestvrij stalen as voor maximale stevigheid en roestbestendigheid
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem: twee sets mechanische asafdichtingen die onafhankelijk van elkaar werken voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Griplock™-afdichtingssysteem. Veilige vergrendeling van de as, geen rubberen wrijving, geen schoffelschroeven en geen schade aan de as.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor gebruik onderwater

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Niet beschikbaar
F 3102 LT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
F 3102 LT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
F 3102 LT 1 fase 4 polen 60 Hz VS
F 3102 LT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
F 3102 LT 1 fase 4 polen 60 Hz metrisch
F 3102 LT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
Diameter persaansluiting
3 15/16 inch
100 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
100 mm
100 mm
Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Frequentie
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Aantal polen
4
4
4
4
4
4
Fase
3~
3~
1~
3~
1~
3~
Nominaal vermogen
4,2 pk
3,1 kW
3,9 pk
5 pk
2,9 kW
3,7 kW
Nominale stromen
6.8 A
6.8 A
16 A
7.3 A
16 A
7.3 A
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
F 3102 LT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
F 3102 LT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
F 3102 LT 1 fase 4 polen 60 Hz VS
F 3102 LT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
F 3102 LT 1 fase 4 polen 60 Hz metrisch
F 3102 LT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Drainage
Residentieel Drainage
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Brochures

Flygt Liquid Manure Technology brochure