Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Flygt kanaalwaaierpompen Flygt kanaalwaaierpomp C 3800

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Beschikbaar voor verhuur

Overzicht

Producteigenschappen

 

  • Zeer efficiënt
  • Excellente stroompasserende eigenschappen
  • Motoren met hoge stroomdensiteit
  • Robuust en betrouwbaar

KANAALWAAIERPOMP VOOR AFVALWATER

 

De klassieke C-pompen met verstevigde waaiers hebben zichzelf in de afgelopen jaren bewezen en zijn ontworpen om verschillende soorten stoffen te hanteren.

De C 3800 waaier met vier kanalen is verkrijgbaar in gietijzer of duplex roestvrij staal met excellente stroompasserende eigenschapen die verstoppingen in het waaierkanaal verminderen. En nauwe gleuf tussen de vervangbare slijtringen garanderen hoge efficiëntie. 

ROBUUST EN BETROUWBAAR ONTWERP

 

  • De korte overhang van de as vermindert de asafwijking en vergroot de levensduur van de afdichting en lager
  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Martensitisch roestvrij stalen as voor maximale stevigheid en roestbestendigheid
  • Optionele duplex roestvrij stalen as voor hogere roestbestendigheid
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische afdichtingen werken apart van elkaar voor dubbele veiligheid. Ze zijn verkrijgbaar in Tungsten carbide (WCCR) of silicone carbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkeld voor gebruik onderwater

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente onderwaterpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare onderwaterpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Droge installatie verticaal (T)

Droge installatie verticaal (T)

​​​​​Verticale, permanente, droge pompinstallatie. De onderwaterpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Droge installatie (Z)

Droge installatie (Z)

​​​​​​Horizontale, permanente, droge pompinstallatie. De onderwaterpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
C 3800 3 fasen 12 polen 1240 50 Hz VS
C 3800 3 fasen 8p 840 50 Hz VS
C 3800 3 fasen 10p 1040 50 Hz VS
C 3800 3 fasen 12 polen 1240 50 Hz metrisch
C 3800 3 fasen 10p 1040 50 Hz metrisch
C 3800 3 fasen 14 polen 1440 60 Hz VS
C 3800 3 fasen 10p 1040 60 Hz VS
C 3800 3 fasen 12 polen 1240 60 Hz VS
C 3800 3 fasen 14 polen 1440 60 Hz metrisch
C 3800 3 fase 12 polen 1240 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
12
8
10
12
10
14
10
12
14
12
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diameter persaansluiting
31 1/2 inch
31 1/2 inch
31 1/2 inch
800 mm
800 mm
31 1/2 inch
31 1/2 inch
31 1/2 inch
800 mm
800 mm
i) Nominaal vermogen
301,7 pk - 435,8 pk
536,4 pk - 751 pk
435,8 pk - 737,6 pk
225 kW - 325 kW
325 kW - 550 kW
240 pk - 460 pk
580 pk - 845 pk
350 pk - 730 pk
179 kW - 343 kW
261 kW - 544,4 kW
j) Nominale stromen @ 400 V
455 A - 665 A
730 A - 1005 A
615 A - 1045 A
455 A - 665 A
615 A - 1045 A
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
a) Waaiermateriaal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
C 3800 3 fasen 12 polen 1240 50 Hz VS
C 3800 3 fasen 8p 840 50 Hz VS
C 3800 3 fasen 10p 1040 50 Hz VS
C 3800 3 fasen 12 polen 1240 50 Hz metrisch
C 3800 3 fasen 10p 1040 50 Hz metrisch
C 3800 3 fasen 14 polen 1440 60 Hz VS
C 3800 3 fasen 10p 1040 60 Hz VS
C 3800 3 fasen 12 polen 1240 60 Hz VS
C 3800 3 fasen 14 polen 1440 60 Hz metrisch
C 3800 3 fase 12 polen 1240 60 Hz metrisch
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Kolen
Energie en stroom Kolen
Nucleair
Energie en stroom Nucleair
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Dry Dock Drainage
Commercial Ship Building Dry Dock Drainage
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.