Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Flygt kanaalwaaierpompen Flygt kanaalwaaierpomp C 3602

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Zeer efficiënt
  • Excellente stroompasserende eigenschappen
  • Motoren met hoge stroomdensiteit
  • Robuust en betrouwbaar

KANAALWAAIERPOMP VOOR AFVALWATER

De klassieke C-pompen met verstevigde waaiers hebben zichzelf in de afgelopen jaren bewezen en zijn ontworpen om verschillende soorten stoffen te hanteren.

De C 3602 waaier met vier kanalen is verkrijgbaar in gietijzer of duplex roestvrij staal met excellente stroompasserende eigenschapen die verstoppingen in het waaierkanaal verminderen. Een nauwe gleuf tussen de vervangbare slijtringen garandeert een hoge efficiëntie. 

ROBUUST EN BETROUWBAAR ONTWERP

  • De korte overhang van de as vermindert de asafwijking en vergroot de levensduur van de afdichting en lager
  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Martensitisch roestvrij stalen as voor maximale stevigheid en roestbestendigheid
  • Optionele duplex roestvrij stalen as voor hogere roestbestendigheid
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische afdichtingen werken apart van elkaar voor dubbele veiligheid. Ze zijn verkrijgbaar in Tungsten carbide (WCCR) of silicone carbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkeld voor gebruik onderwater

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente onderwaterpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare onderwaterpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Droge installatie verticaal (T)

Droge installatie verticaal (T)

​​​​​Verticale, permanente, droge pompinstallatie. De onderwaterpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Droge installatie (Z)

Droge installatie (Z)

​​​​​​Horizontale, permanente, droge pompinstallatie. De onderwaterpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
C 3602 3 fasen 14 polen 1440 50 Hz VS
C 3800 3 fasen 12 polen 1240 50 Hz VS
C 3602 3 fasen 10p 1040 50 Hz VS
C 3602 3 fasen 8p 840 50 Hz VS
C 3602 3 fasen 14 polen 1440 50 Hz metrisch
C 3602 3 fasen 12 polen 1240 50 Hz metrisch
C 3602 3 fasen 10p 1040 50 Hz metrisch
C 3602 3 fasen 8p 840 50 Hz metrisch
C 3602 3 fasen 12 polen 1240 60 Hz VS
C 3602 3 fasen 14 polen 1440 60 Hz VS
C 3602 3 fasen 10p 1040 60 Hz VS
C 3602 3 fasen 12 polen 1240 60 Hz metrisch
C 3602 3 fasen 14 polen 1440 60 Hz metrisch
C 3602 3 fasen 10p 1040 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
14
12
10
8
14
12
10
8
12
14
10
12
14
10
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diameter persaansluiting
23 5/8 inch
23 5/8 inch
23 5/8 inch
23 5/8 inch
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
23 5/8 inch
23 5/8 inch
23 5/8 inch
600 mm
600 mm
600 mm
i) Nominaal vermogen
80,5 pk - 107 pk
80,5 pk - 187,7 pk
147,5 pk - 335,3 pk
288,3 pk - 616,9 pk
60 kW - 80 kW
60 kW - 140 kW
110 kW - 250 kW
215 kW - 460 kW
150 pk - 280 pk
90 pk - 215 pk
250 pk - 500 pk
111,9 kW - 208,8 kW
67,1 kW - 160,3 kW
186,4 kW - 372,8 kW
j) Nominale stromen @ 400 V
174 A - 213 A
153 A - 360 A
250 A - 475 A
435 A - 835 A
174 A - 213 A
153 A - 360 A
250 A - 475 A
435 A - 835 A
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
a) Waaiermateriaal
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
b) Waaiermateriaaloptie 1
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
C 3602 3 fasen 14 polen 1440 50 Hz VS
C 3800 3 fasen 12 polen 1240 50 Hz VS
C 3602 3 fasen 10p 1040 50 Hz VS
C 3602 3 fasen 8p 840 50 Hz VS
C 3602 3 fasen 14 polen 1440 50 Hz metrisch
C 3602 3 fasen 12 polen 1240 50 Hz metrisch
C 3602 3 fasen 10p 1040 50 Hz metrisch
C 3602 3 fasen 8p 840 50 Hz metrisch
C 3602 3 fasen 12 polen 1240 60 Hz VS
C 3602 3 fasen 14 polen 1440 60 Hz VS
C 3602 3 fasen 10p 1040 60 Hz VS
C 3602 3 fasen 12 polen 1240 60 Hz metrisch
C 3602 3 fasen 14 polen 1440 60 Hz metrisch
C 3602 3 fasen 10p 1040 60 Hz metrisch
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Kolen
Energie en stroom Kolen
Nucleair
Energie en stroom Nucleair
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Dry Dock Drainage
Commercial Ship Building Dry Dock Drainage
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Gerelateerde producten en diensten