Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Flygt kanaalwaaierpomp C 3201

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Beschikbaar voor verhuur

Overzicht

Producteigenschappen
  • Zeer efficiënt
  • Uitstekende roestbestendigheid
  • Excellente stroompasserende eigenschappen
  • Motoren met hoge stroomdensiteit
  • Robuust en betrouwbaar

ROESTVRIJ STALEN KANAALWAAIERPOMP VOOR CORROSIEVE STOFFEN

Flygt C 3201 transporteert eenvoudig corrosieve stoffen voor stedelijke en industriële afvalwatertoepassingen in de volgende industrieën:

  • Chemische industrie
  • Voedselverwerkingsindustrie
  • Farmaceutische industrie
  • Textielsector

De Flygt C 3201 roestvrij stalen pomp is gemaakt van AISI 329 materiaal en is ontworpen voor maximale betrouwbaarheid. Het heeft een waaier met een of twee kanalen met uitstekende stroompasserende eigenschappen die het risico op verstoppingen in het waaierkanaal verminderen. En nauwe gleuf tussen de vervangbare slijtringen garanderen hoge efficiëntie.

ROBUUST EN BETROUWBAAR ONTWERP

  • Pompmateriaal hanteert vloeistoffen met pH-waarden van 2 tot 14
  • De korte overhang van de as vermindert de asafwijking en vergroot de levensduur van de afdichting en lager
  • Duplex roestvrij stalen as voor maximale stevigheid en roestbestendigheid
  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater.  Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Gietijzer: sterk en duurzaam
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem:  Twee sets mechanische asafdichtingen die onafhankelijk van elkaar werken voor dubbele veiligheid. Beschikbaar in Silicone carbide (SiC) voor de hantering van corrosieve gepompte stoffen.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkeld voor afvalwaterverwerking

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente onderwaterpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare onderwaterpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
C 3201 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
C 3201 MT 3 fasen 6p 50 Hz VS
C 3201 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz Metrisch
C 3201 MT 3 fasen 6p 50 Hz metrisch
C 3201 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
C 3201 MT 3 fasen 6p 60 Hz VS
C 3201 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
C 3201 MT 3 fasen 6p 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
4
6
4
6
4
6
4
6
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diameter persleiding
5 7/8 inch
7 7/8 inch
150 mm
200 mm
5 7/8 inch
7 7/8 inch
150 mm
200 mm
i) Nominaal vermogen
29,5 pk - 40,2 pk
29,5 pk
22 kW - 30 kW
22 kW
47 pk
35 pk
35 kW
26,1 kW
j) Nominale stroom @ 400 V
44 A - 63 A
49 A
44 A - 63 A
49 A
65 A
50 A
65 A
50 A
a) Waaiermateriaal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
C 3201 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
C 3201 MT 3 fasen 6p 50 Hz VS
C 3201 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz Metrisch
C 3201 MT 3 fasen 6p 50 Hz metrisch
C 3201 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
C 3201 MT 3 fasen 6p 60 Hz VS
C 3201 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
C 3201 MT 3 fasen 6p 60 Hz metrisch
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Kolen
Energie en stroom Kolen
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.