Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Flygt kanaalwaaierpompen Flygt kanaalwaaierpomp C 3085

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Beschikbaar voor verhuur

Overzicht

Producteigenschappen
  • Zeer efficiënt
  • Excellente stroompasserende eigenschappen
  • Motoren met hoge stroomdensiteit
  • Robuust en betrouwbaar

KANAALWAAIERPOMP VOOR AFVALWATER

De klassieke C-pompen met omhulde waaiers hebben zich in de afgelopen jaren bewezen als betrouwbaar en robuust. Ze zijn geschikt voor een groot scala toepassingen en zijn ontworpen voor de hantering van verschillende media.

De Flygt C 3085 heeft een waaier met een kanaal met uitstekende stroompasserende eigenschappen die het risico op verstoppingen in het waaierkanaal verminderen. En nauwe gleuf tussen de vervangbare slijtringen garanderen hoge efficiëntie.

ROBUUST EN BETROUWBAAR ONTWERP

  • De korte overhang van de as vermindert de asafwijking en vergroot de levensduur van de afdichting en lager
  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Roestvrij stalen as voor maximale stevigheid en roestbestendigheid
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem:  Twee sets mechanische asafdichtingen die onafhankelijk van elkaar werken voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in Tungsten carbide (WCCR) of silicone carbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Griplock™ afdichtingssysteem. Veilige vergrendeling van de as, geen rubberen wrijving, geen stelschroven en geen schade aan de as.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkeld voor gebruik onderwater

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente onderwaterpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare onderwaterpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Droge installatie verticaal (T)

Droge installatie verticaal (T)

​​​​​Verticale, permanente, droge pompinstallatie. De onderwaterpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Droge installatie (Z)

Droge installatie (Z)

​​​​​​Horizontale, permanente, droge pompinstallatie. De onderwaterpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
C 3085 MT 1 fase 4 polen 50 Hz VS
C 3085 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
C 3085 MT 3 fasen 6p 50 Hz VS
C 3085 MT 1 fase 4 polen 50 Hz metrisch
C 3085 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
C 3085 MT 3 fasen 6p 50 Hz metrisch
C 3085 MT 1 fase 4 polen 60 Hz VS
C 3085 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
C 3085 MT 1 fase 4 polen 60 Hz metrisch
C 3085 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
4
4
6
4
4
6
4
4
4
4
h) Fase
1~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Diameter persleiding
3 1/8 inch
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
80 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
80 mm
80 mm
i) Nominaal vermogen
1,3 pk - 2 pk
1,7 pk - 2,7 pk
1,2 pk
0,95 kW - 1,5 kW
1,3 kW - 2 kW
0,9 kW
1,6 pk - 2,4 pk
2,2 pk - 3 pk
1,2 kW - 1,8 kW
1,6 kW - 2,2 kW
j) Nominale stroom @ 400 V
7,2 A - 9,2 A
4,2 A - 5,2 A
2,9 A
7,2 A - 9,2 A
4,2 A - 5,2 A
2,9 A
7,2 A - 10 A
3,7 A - 6,6 A
7,2 A - 10 A
3,7 A - 6,6 A
a) Waaiermateriaal
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Standaard
Standaard
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Standaard
Standaard
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Standaard
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
C 3085 MT 1 fase 4 polen 50 Hz VS
C 3085 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
C 3085 MT 3 fasen 6p 50 Hz VS
C 3085 MT 1 fase 4 polen 50 Hz metrisch
C 3085 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
C 3085 MT 3 fasen 6p 50 Hz metrisch
C 3085 MT 1 fase 4 polen 60 Hz VS
C 3085 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
C 3085 MT 1 fase 4 polen 60 Hz metrisch
C 3085 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
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
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Dry Dock Drainage
Commercial Ship Building Dry Dock Drainage
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drainage
Residentieel Drainage
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.