Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Flygt kanaalwaaierpompen Flygt kanaalwaaierpomp C 3060

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Zeer efficiënt
  • Uitstekende roestbestendigheid
  • Excellente stroompasserende eigenschappen
  • Motoren met hoge stroomdensiteit
  • Robuust en betrouwbaar

ROESTVRIJ STALEN KANAALWAAIERPOMP VOOR CORROSIEVE STOFFEN

Flygt C 3060 transporteert eenvoudig corrosieve stoffen voor stedelijke en industriële afvalwatertoepassingen in de volgende industrieën:

  • Chemische industrie
  • Voedselverwerkingsindustrie
  • Farmaceutische industrie
  • Textielsector

De Flygt C 3060 roestvrij stalen pomp is gemaakt van AISI 329 materiaal en is ontworpen voor maximale betrouwbaarheid. Het heeft een waaier met meerdere kanaalen met uitstekende stroompasserende eigenschappen die het risico op verstoppingen in het waaierkanaal verminderen. En nauwe gleuf tussen de vervangbare slijtringen garanderen hoge efficiëntie.

ROBUUST EN BETROUWBAAR ONTWERP

  • Pompmateriaal hanteert vloeistoffen met pH-waarden van 2 tot 14
  • De korte overhang van de as vermindert de asafwijking en vergroot de levensduur van de afdichting en lager
  • Duplex roestvrij stalen as voor maximale stevigheid en roestbestendigheid
  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater.  Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Lichtgewicht product - compact en duurzaam
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische afdichtingen werken apart van elkaar voor dubbele veiligheid.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkeld voor afvalwaterverwerking

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente onderwaterpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare onderwaterpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Droge installatie verticaal (T)

Droge installatie verticaal (T)

​​​​​Verticale, permanente, droge pompinstallatie. De onderwaterpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
C 3060 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
C 3060 MT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
C 3060 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
C 3060 MT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
C 3060 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
C 3060 MT 1 fase 2 polen 60 Hz VS
C 3060 MT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
C 3060 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
C 3060 MT 1 fase 2 polen 60 Hz metrisch
C 3060 MT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
d) Diameter persleiding
1 15/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
65 mm
1 15/16 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
65 mm
65 mm
i) Nominaal vermogen
3,2 pk
3,2 pk
2,4 kW
2,4 kW
3,6 pk
2,5 pk
3,6 pk
2,7 kW
1,9 kW
2,7 kW
j) Nominale stroom @ 400 V
4,9 A
4,9 A
4,9 A
4,9 A
5,4 A
10 A
5,4 A
5,4 A
10 A
5,4 A
a) Waaiermateriaal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
e) Categorie motorefficiëntie
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
C 3060 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
C 3060 MT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
C 3060 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
C 3060 MT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
C 3060 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
C 3060 MT 1 fase 2 polen 60 Hz VS
C 3060 MT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
C 3060 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
C 3060 MT 1 fase 2 polen 60 Hz metrisch
C 3060 MT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
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
Drainage
Residentieel Drainage
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.