Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Flygt kanaalwaaierpompen C 3057

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Zeer efficiënt
  • Excellente stroompasserende eigenschappen
  • Motoren met hoge stroomdensiteit
  • Robuust en betrouwbaar

KANAALWAAIERPOMP VOOR AFVALWATER

De klassieke C-pompen met omhulde waaiers hebben zich in de afgelopen jaren bewezen als betrouwbaar en robuust. De Flygt C 3057 is geschikt voor een groot scala toepassingen en is ontworpen voor de hantering van verschillende media.

De C 3057 heeft een omhulde waaier met een kanaal met uitstekende stroompasserende eigenschappen die het risico op verstoppingen in het waaierkanaal verminderen. En nauwe gleuf tussen de vervangbare slijtringen garanderen hoge efficiëntie.

ROBUUST EN BETROUWBAAR ONTWERP

  • Korte asoverhang. Vermindert de asafwijking en vergroot de levensduur van de afdichting en lager.
  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Martensitisch roestvrij stalen as voor maximale stevigheid en roestbestendigheid
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische afdichtingen werken apart van elkaar voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in Tungsten carbide (WCCR) of silicone carbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Griplock™ afdichtingssysteem. Veilige vergrendeling van de as, geen rubberen wrijving, geen stelschroven en geen schade aan de as.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkeld voor gebruik onderwater

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente onderwaterpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Draagbaar (F)

Draagbaar (F)

​​Vrijstaande, semi-permanente, dompelpompinstallatie. Vrijstaande pomp met een verbinding voor de afvoerslang of -pijp in putten met beperkte ruimte.​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare onderwaterpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
C 3057 HT 1 fase 2 polen 50 Hz VS
C 3057 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
C 3057 HT 1 fase 2 polen 50 Hz metrisch
C 3057 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
C 3057 HT 1 fase 2 polen 60 Hz VS
C 3057 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
C 3057 HT 1 fase 2 polen 60 Hz metrisch
C 3057 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Fase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Diameter persleiding
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
i) Nominaal vermogen
2 pk
2,3 pk - 3,2 pk
1,5 kW
1,7 kW - 2,4 kW
2,3 pk
2,7 pk - 3,8 pk
1,7 kW
2 kW - 2,8 kW
j) Nominale stroom @ 400 V
18 A
3,9 A - 5,5 A
18 A
3,9 A - 5,5 A
10 A
7,5 A - 10 A
10 A
7,5 A - 10 A
a) Waaiermateriaal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
C 3057 HT 1 fase 2 polen 50 Hz VS
C 3057 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
C 3057 HT 1 fase 2 polen 50 Hz metrisch
C 3057 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
C 3057 HT 1 fase 2 polen 60 Hz VS
C 3057 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
C 3057 HT 1 fase 2 polen 60 Hz metrisch
C 3057 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Brochure

Compact Wastewater Pumps Brochure

Gerelateerde producten en diensten