Submersible Drainage Pumps DN Drainagepompen voor vuil water

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen ;
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Schuringbestendig ontwerp in gietijzer
  • Aflevering: tot 17 m³/u
  • Opvoer: tot 20 m

Drainagepompen in gietijzer en roestvrij staal Mechanische afdichting met open waaier en schuringbestendige rubberbekleding.
Er zijn versies beschikbaar met of zonder vlotterschakelaar.

Dit assortiment bestaat uit drie pompen met tot 0.75 kW (1 pk) nominaal vermogen.

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
DN-afvoerpompen voor vuil water
Afgifte
tot 17 m³/h
Opvoerhoogte
tot 20 m
Voeding
zowel eenfase als driefase 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,55 kW tot 0,75 kW
Temperatuur van de gepompte vloeistof
tot 50 °C
Maximale diepte voor onderdompelen
5 m
Vrije doorgang
tot hoogstens 5 mm
Technologie

Technische tekeningen

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Drainage
Residentieel Drainage
Drainage
Residentieel Drainage
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selectietool for Xylem producten.

Lowara tekencentrum

Download tekeningen in 2D, 3D en BIM formaat voor Lowara producten.

Lowara Spare Part Finder

Gebruik alleen originele Lowara onderdelen. Vind hier de juiste onderdelen en explosietekeningen voor nieuwe en oude Lowara producten.

Technische brochure

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.