Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • N-technologie hydraulisch
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Robuust en betrouwbaar

PROPELLERPOMP WITH N-TECHNOLOGIE

De P 7105-pomp biedt maximale betrouwbaarheid dankzij onze beproefde en unieke N-technologie bestaande uit terugstaande leidende randen op de propellerbladen en een groef met reliëf rond de slijtring. De gepatenteerde N-technologie verzekert een zelfreinigende pomp zonder ongeplande stops en met kleinere energierekeningen dankzij hun duurzame hoge efficiëntie.

De pomp is eenvoudig om te installeren, zonder montage- of as-uitlijningsproblemen. De Flygt onderdompelbare P 7105 kan in een paar minuten in zijn 1200 mm kolom geïnstalleerd worden. En u kunt hem eenvoudig optakelen voor service dankzij ons slimme installatieconcept. 

ROBUUST EN BETROUWBAAR

  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater.  Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Roestvrijstalen propeller voor maximale betrouwbaarheid.
  • Zelfreinigende leischoepen voor gebruik in vervuild water.
  • Martensitisch roestvrijstalen as voor maximale stevigheid en corrosieve bestendigheid.
  • Optionele duplex roestvrijstalen as voor hogere corrosieve bestendigheid.
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem: twee sets mechanische asafdichtingen die onafhankelijk van elkaar werken voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor gebruik onderwater.

Kolom (L)

Kolom (L)

Kolomleiding, semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geplaatst in de afvoerleiding, en automatisch aangebracht op een flens.​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
P 7105 3 fasen 14 polen 50 Hz VS
P 7105 3 fasen 10 polen 50 Hz VS
P 7105 3 fasen 12 polen 50 Hz VS
P 7105 3 fasen 14 polen 50 Hz metrisch
P 7105 3 fasen 10 polen 50 Hz metrisch
P 7105 3 fasen 12 polen 50 Hz metrisch
P 7105 3 fasen 14 polen 60 Hz VS
P 7105 3 fasen 12 polen 60 Hz VS
P 7105 3 fasen 14 polen 60 Hz metrisch
P 7105 3 fasen 12 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
14
10
12
14
10
12
14
12
14
12
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diameter uitlaat afvoer
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
i) Nominaal vermogen
121 pk - 201,2 pk
254,8 pk - 429,1 pk
147,5 pk - 348,7 pk
90 kW - 150 kW
190 kW - 320 kW
110 kW - 260 kW
135 pk - 230 pk
240 pk - 400 pk
100,7 kW - 171,5 kW
179 kW - 298,3 kW
j) Nominale stromen @ 400 V
233 A - 365 A
420 A - 605 A
276 A - 555 A
233 A - 365 A
420 A - 605 A
276 A - 555 A
375 A - 670 A
375 A - 670 A
a) Materiaal van waaier
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
e) Categorie motorefficiëntie
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
P 7105 3 fasen 14 polen 50 Hz VS
P 7105 3 fasen 10 polen 50 Hz VS
P 7105 3 fasen 12 polen 50 Hz VS
P 7105 3 fasen 14 polen 50 Hz metrisch
P 7105 3 fasen 10 polen 50 Hz metrisch
P 7105 3 fasen 12 polen 50 Hz metrisch
P 7105 3 fasen 14 polen 60 Hz VS
P 7105 3 fasen 12 polen 60 Hz VS
P 7105 3 fasen 14 polen 60 Hz metrisch
P 7105 3 fasen 12 polen 60 Hz metrisch
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
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
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
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.