Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Eenvoudige installatie
  • Robuust en betrouwbaar

WAAIERPOMP

De P 7076-pomp biedt een rendabele oplossing voor een bepaalde stroming. Dit komt vanwege de gietijzeren propeller uit één stuk. De pomp is eenvoudig om te installeren, zonder montage- of as-uitlijningsproblemen. De Flygt onderdompelbare P 7076 kan in een paar minuten in zijn 1000 mm kolom geïnstalleerd worden. En u kunt hem eenvoudig optakelen voor service dankzij ons slimme installatieconcept.

ROBUUST EN BETROUWBAAR

  • Motor ontworpen voor onderdompeling. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Martensitisch roestvrijstalen as voor maximale stevigheid en corrosieve bestendigheid.
  • Optionele duplex roestvrijstalen as voor hogere corrosieve bestendigheid.
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische afdichtingen werken onafhankelijk van elkaar voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor gebruik onderwater.

Kolom (L)

Kolom (L)

Kolomleiding, semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geplaatst in de afvoerleiding, en automatisch aangebracht op een flens.​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
P 7076 3 fasen 10 polen 50 Hz VS
P 7030 3 fasen 10 polen 50 Hz metrisch
P 7076 3 fasen 12 polen 60 Hz VS
P 7076 3 fasen 12 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
10
10
12
12
h) Fase
3~
3~
3~
3~
d) Diameter uitlaat afvoer
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Nominaal vermogen
49,6 pk - 73,8 pk
37 kW - 55 kW
40 pk - 65 pk
29,8 kW - 48,5 kW
j) Nominale stromen @ 400 V
104 A - 137 A
104 A - 137 A
152 A - 238 A
152 A - 238 A
a) Materiaal van waaier
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
P 7076 3 fasen 10 polen 50 Hz VS
P 7030 3 fasen 10 polen 50 Hz metrisch
P 7076 3 fasen 12 polen 60 Hz VS
P 7076 3 fasen 12 polen 60 Hz metrisch
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
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
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
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.