Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • N-technologie hydraulisch
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Robuust en betrouwbaar

PROPELLERPOMP WITH N-TECHNOLOGIE

De P 7065-pomp biedt maximale betrouwbaarheid dankzij onze beproefde en unieke N-technologie bestaande uit terugstaande leidende randen op de propellerbladen en een groef met reliëf rond de slijtring. Uitgerust met onze gepatenteerde N-technologie bieden ze een zelfreinigende pomp zonder ongeplande stops en met kleinere energierekeningen dankzij hun duurzame hoge efficiëntie.

De pomp is eenvoudig om te installeren, zonder montage- of as-uitlijningsproblemen. De Flygt onderdompelbare P 7065 kan in een paar minuten in zijn 800 mm kolom geïnstalleerd worden. En u kunt hem eenvoudig optakelen voor service dankzij ons slimme installatieconcept.

ROBUUST EN BETROUWBAAR

  • Motor ontworpen voor onderdompeling. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen. 
  • Roestvrijstalen propeller voor maximale betrouwbaarheid.
  • Zelfreinigende leischoepen voor gebruik in vervuild water.
  • Martensitisch roestvrijstalen as voor maximale stevigheid en corrosieve bestendigheid.
  • Optionele duplex roestvrij stalen as voor hogere corrosieve bestendigheid.
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische afdichtingen werken onafhankelijk van elkaar voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor gebruik onderwater.

Kolom (L)

Kolom (L)

Kolomleiding, semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geplaatst in de afvoerleiding, en automatisch aangebracht op een flens.​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
P 7065 3 fasen 8 polen 50 Hz VS
P 7030 3 fasen 10 polen 50 Hz VS
P 7065 3 fasen 6 polen 50 Hz VS
P 7065 3 fasen 8 polen 50 Hz metrisch
P 7030 3 fasen 10 polen 50 Hz metrisch
P 7065 3 fasen 6 polen 50 Hz metrisch
P 7065 3 fasen 10 polen 60 Hz VS
P 7065 3 fasen 12 polen 60 Hz VS
P 7065 3 fasen 8 polen 60 Hz VS
P 7065 3 fasen 10 polen 60 Hz metrisch
P 7065 3 fasen 12 polen 60 Hz metrisch
P 7065 3 fasen 8 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
8
10
6
8
10
6
10
12
8
10
12
8
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diameter uitlaat afvoer
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
i) Nominaal vermogen
73,8 pk - 121 pk
53,6 pk
147,5 pk - 268,2 pk
55 kW - 90 kW
40 kW
110 kW - 200 kW
65 pk - 110 pk
45 pk - 60 pk
90 pk - 215 pk
48,5 kW - 82 kW
33,6 kW - 44,7 kW
67,1 kW - 160,3 kW
j) Nominale stromen @ 400 V
109 A - 189 A
88 A - 91 A
217 A - 395 A
109 A - 189 A
88 A - 91 A
217 A - 395 A
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
a) Materiaal van waaier
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard, premium efficiency (IE3)
Standaard
Standaard
Standaard, premium efficiency (IE3)
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
P 7065 3 fasen 8 polen 50 Hz VS
P 7030 3 fasen 10 polen 50 Hz VS
P 7065 3 fasen 6 polen 50 Hz VS
P 7065 3 fasen 8 polen 50 Hz metrisch
P 7030 3 fasen 10 polen 50 Hz metrisch
P 7065 3 fasen 6 polen 50 Hz metrisch
P 7065 3 fasen 10 polen 60 Hz VS
P 7065 3 fasen 12 polen 60 Hz VS
P 7065 3 fasen 8 polen 60 Hz VS
P 7065 3 fasen 10 polen 60 Hz metrisch
P 7065 3 fasen 12 polen 60 Hz metrisch
P 7065 3 fasen 8 polen 60 Hz metrisch
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
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
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
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.