Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • N-technologie hydraulisch
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Aluminium bronzen propeller
  • Robuust en betrouwbaar

PROPELLERPOMP WITH N-TECHNOLOGIE

De P 7061-pomp biedt maximale betrouwbaarheid dankzij onze beproefde en unieke N-technologie bestaande uit terugstaande leidende randen op de propellerbladen en een groef met reliëf rond de slijtring. Uitgerust met onze gepatenteerde N-technologie bieden ze een zelfreinigende pomp zonder ongeplande stops en met kleinere energierekeningen dankzij hun duurzame hoge efficiëntie.

De pomp is eenvoudig om te installeren, zonder montage- of as-uitlijningsproblemen. De Flygt onderdompelbare P 7061 kan in een paar minuten in zijn 800 mm kolom geïnstalleerd worden. En u kunt hem eenvoudig optakelen voor service dankzij ons slimme installatieconcept.

ROBUUST EN BETROUWBAAR

  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater.  Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Aluminium-bronzen propeller voor normaal gebruik in de meeste toepassingen.
  • Optionele roestvrijstalen propeller voor toepassingen die roestvrij staal vereisen.
  • Zelfreinigende leischoepen voor gebruik in vervuild water.
  • Martensitisch roestvrijstalen as voor maximale stevigheid en corrosieve bestendigheid.
  • Optionele duplex roestvrijstalen as voor hogere corrosieve bestendigheid.
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem: twee sets mechanische asafdichtingen die onafhankelijk van elkaar werken voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor gebruik onderwater.

Kolom (L)

Kolom (L)

Kolomleiding, semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geplaatst in de afvoerleiding, en automatisch aangebracht op een flens.​

Specificaties

Specificaties

Metrisch
VS
 
 
Pomp
P 7061 3 fasen 8 polen 50 Hz VS
P 7061 3 fasen 6 polen 50 Hz VS
P 7061 3 fasen 8 polen 50 Hz metrisch
P 7061 3 fasen 6 polen 50 Hz metrisch
P 7061 3 fasen 8 polen 60 Hz VS
P 7061 3 fasen 8 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
8
6
8
6
8
8
h) Fase
3
3
3
3
3
3
d) Diameter uitlaat afvoer
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 mm
i) Nominaal vermogen
60,3 pk - 73,8 pk
121 hp - 214,6 hp
45 kW - 55 kW
90 kW - 160 kW
85 pk - 135 pk
63,4 kW - 100,7 kW
j) Nominale stromen @ 400 V
95 A - 115 A
171 A - 300 A
95 A - 115 A
171 A - 300 A
133 A - 208 A
133 A - 208 A
a) Materiaal van waaier
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
b) Waaiermateriaaloptie 1
Aluminium brons
Aluminium brons
Aluminium brons
Aluminium brons
Aluminium brons
Aluminium brons
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard, premium efficiency (IE3)
Standaard
Standaard, premium efficiency (IE3)
Standaard
Standaard
Prestatiecurve

Prestatiecurve

Metrisch
VS
P 7061 3 fasen 8 polen 50 Hz VS
P 7061 3 fasen 6 polen 50 Hz VS
P 7061 3 fasen 8 polen 50 Hz metrisch
P 7061 3 fasen 6 polen 50 Hz metrisch
P 7061 3 fasen 8 polen 60 Hz VS
P 7061 3 fasen 8 polen 60 Hz metrisch
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
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.