Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Geavanceerde propellerpomp met N-technologie
  • Slank, compact ontwerp
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Duplex roestvrijstalen waaier
  • Robuust en betrouwbaar

PROPELLERPOMP WITH N-TECHNOLOGIE

Slanke propellerpomps zijn een excellente keuze voor maximale betrouwbaarheid. Uitgerust met onze gepatenteerde N-technologie bieden ze een zelfreinigende pomp zonder ongeplande stops en met kleinere energierekeningen dankzij hun duurzame hoge efficiëntie.

SLANK, COMPACT ONTWERP

Door het slanke profiel van Flygt propellerpompen kunnen ze ook in kleinere kolomleidingen geplaatst worden. Doordat de baaibreedte van de pomp bepaald wordt door de diameter van de kolomleiding kan de voetafdruk van het pompstation daardoor beperkt worden. Hoe kleiner het station, hoe kleiner de kosten voor uitgraving, materiaal en werk. Ondanks hun kleine formaat geven deze pompen u echter dezelfde betrouwbaarheid en prestatie voor intensief gebruik als onze andere pompen.

  • Compact ontwerp - past in een 550 of een 600 mm afvoerbuis.
  • Beperkte voetafdruk van pompstation - tot 15% algemeen gerapporteerd.
  • Geoptimaliseerde drukverdeling - verzekert hoge efficiëntie van de propeller en onderdrukt stroomscheidingsverliezen.
  • Verbeterd propellerontwerp - drukprofielen zijn verbeterd om hoge efficiëntie en goede cavitatie te bereiken.

Kolom (L)

Kolom (L)

Kolomleiding, semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geplaatst in de afvoerleiding, en automatisch aangebracht op een flens.​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
P 7035 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
P 7035 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
P 7035 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
P 7035 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
4
4
4
4
h) Fase
3~
3~
3~
3~
d) Diameter uitlaat afvoer
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Nominaal vermogen
53,6 pk - 101 pk
40 kW - 75 kW
90 pk - 150 pk
67,1 kW - 111,9 kW
j) Nominale stromen @ 400 V
79 A - 141 A
79 A - 141 A
Roestvrij staal
Roestvrij staal
a) Materiaal van waaier
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Standaard
Standaard
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
P 7035 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
P 7035 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
P 7035 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
P 7035 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
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
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.