Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Kolompompen N/L 3300

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Eenvoudige installatie
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar 

GEMENGDE STROMINGPOMP VOOR KOLOMINSTALLATIE

De L 3300 is een gemengde stromingpomp die geïnstalleerd is in een 800 mm kolom. Dit type pomp is bedoeld voor hoge stroming met koppen boven wat gebruikt wordt voor propellerpompen. Gemengde stromingpompen worden gebruikt in het overgangsgebied tussen centrifugaalpompen en propellerpompen.

ROBUUST EN BETROUWBAAR

  • De korte overhang van de as vermindert de asdoorbuiging en vergroot de levensduur van de afdichting en lager
  • Roestvrijstalen as voor maximale stevigheid en corrosieve bestendigheid.
  • Motor ontworpen voor onderdompeling. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Gietijzer. Robuust en duurzaam.
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische asafdichtingen werken onafhankelijk van elkaar voor dubbele veiligheid, en zijn beschikbaar in wolfraamcarbide (WCCR).
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor vuilwaterverwerking.

Kolom (L)

Kolom (L)

Kolomleiding, semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geplaatst in de afvoerleiding, en automatisch aangebracht op een flens.​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp 50 Hz
L 3300 LT 3 fasen 8p
L 3300 LT 3 fasen 6 polen
L 3300 LT 3 fasen 8 polen
F 3300 LT 3 fasen 6 polen 50 Hz metrisch
F 3300 LT 3 fasen 8 polen 50 Hz metrisch
F 3300 LT 3 fasen 6 polen 60 Hz metrisch
F 3300 LT 3 fasen 8 polen 60 Hz metrisch
F 3315 LT 3 fasen 6 polen 60 Hz VS
F 3300 LT 3 fasen 8 polen 60 Hz VS
F 3300 LT 3 fasen 6 polen 50 Hz VS
F 3300 LT 3 fasen 8 polen 50 Hz VS
f) Frequentie
50
50
50
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
Pomp Naam
L 3300 LT 3~ 8p
NL 3300 LT 3~ 6p
NL 3300 LT 3~ 8p
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
d) Diameter uitlaat afvoer
1
1
1
6
8
6
8
6
8
6
8
g) Aantal polen
3
3
3
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
h) Fase
730
975
730
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
44,7 kW - 55,9 kW
33,6 kW - 44,7 kW
60 pk - 75 pk
45 pk - 60 pk
45,6 pk - 59 pk
36,2 pk - 49,6 pk
Nominale snelheid
37
44
27
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
i) Nominaal vermogen
470
418
418
65 A - 82 A
56 A - 77 A
0 mm
61 A - 159 A
0 inch
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
Diameter zuigflens
Grijs gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
0 mm
0 mm
44,7 kW - 55,9 kW
0 mm
60 pk - 75 pk
0 inch
0 inch
0 inch
a) Materiaal van waaier
190, 200, 380, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
190, 200, 220, 230, 380, 380, 400, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
190, 200, 380, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
Gehard gietijzer
33,6 kW - 44,7 kW
Gehard gietijzer
45 pk - 60 pk
45,6 pk - 59 pk
36,2 pk - 49,6 pk
Nominale spanning
77 A
82 A
56 A
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Standaard
Gehard gietijzer
Standaard
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
j) Nominale stromen @ 400 V
65 A - 82 A
56 A - 77 A
61 A - 159 A
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
f) Frequentie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
d) Diameter uitlaat afvoer
g) Aantal polen
h) Fase
i) Nominaal vermogen
a) Materiaal van waaier
j) Nominale stromen @ 400 V
Categorie motorefficiëntie
 
 
Pomp 60 Hz
L 3300 LT 3 fasen 8p
L 3300 LT 3 fasen 6 polen
L 3300 LT 3 fasen 8 polen
F 3300 LT 3 fasen 6 polen 50 Hz metrisch
F 3300 LT 3 fasen 8 polen 50 Hz metrisch
F 3300 LT 3 fasen 6 polen 60 Hz metrisch
F 3300 LT 3 fasen 8 polen 60 Hz metrisch
F 3315 LT 3 fasen 6 polen 60 Hz VS
F 3300 LT 3 fasen 8 polen 60 Hz VS
F 3300 LT 3 fasen 6 polen 50 Hz VS
F 3300 LT 3 fasen 8 polen 50 Hz VS
f) Frequentie[60 Hz]
60
60
60
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
d) Diameter uitlaat afvoer[60 Hz]
1
1
1
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
g) Aantal polen[60 Hz]
3
3
3
6
8
6
8
6
8
6
8
h) Fase[60 Hz]
875
1170
875
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
Nominale snelheid[60 Hz]
44,7
55,9
44,7
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
44,7 kW - 55,9 kW
33,6 kW - 44,7 kW
60 pk - 75 pk
45 pk - 60 pk
45,6 pk - 59 pk
36,2 pk - 49,6 pk
i) Nominaal vermogen[60 Hz]
435
384
418
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Diameter zuigflens[60 Hz]
Grijs gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
65 A - 82 A
56 A - 77 A
61 A - 159 A
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
a) Materiaal van waaier[60 Hz]
200, 208, 220, 220, 230, 380, 440, 460, 480, 575, 600
200, 208, 220, 260, 380, 440, 440, 460, 460, 480, 575, 600
220, 230, 380, 440, 460, 480, 575, 600
Nominale spanning[60 Hz]
165 A
189 A
165 A
j) Nominale stromen @ 400 V[60 Hz]
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
L 3300 LT 3 fasen 8p
L 3300 LT 3 fasen 6 polen
L 3300 LT 3 fasen 8 polen
F 3300 LT 3 fasen 6 polen 50 Hz metrisch
F 3300 LT 3 fasen 8 polen 50 Hz metrisch
F 3300 LT 3 fasen 6 polen 60 Hz metrisch
F 3300 LT 3 fasen 8 polen 60 Hz metrisch
F 3315 LT 3 fasen 6 polen 60 Hz VS
F 3300 LT 3 fasen 8 polen 60 Hz VS
F 3300 LT 3 fasen 6 polen 50 Hz VS
F 3300 LT 3 fasen 8 polen 50 Hz VS
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
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
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.