Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Kolompompen N/L 3127

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Beschikbaar voor verhuur

Overzicht

Producteigenschappen
  • Eenvoudige installatie
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar 

GEMENGDE STROMINGPOMP VOOR KOLOMINSTALLATIE

De L 3127 is een gemengde stromingpomp die geïnstalleerd is in een 500 mm kolom. Dit type pomp is bedoeld voor hoge stroming met koppen boven wat gebruikt wordt voor propellerpompen. Gemengde stromingpompen worden gebruikt in het overgangsgebied tussen centrifugaalpompen en propellerpompen

ROBUUST EN BETROUWBAAR ONTWERP

  • De korte overhang van de as vermindert de asdoorbuiging en vergroot de levensduur van de afdichting en lager
  • Motor ontworpen voor onderdompeling. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Roestvrijstalen as voor maximale stevigheid en corrosieve bestendigheid
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische afdichtingen werken onafhankelijk van elkaar voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Griplock™-afdichtingssysteem. Veilige vergrendeling van de as, geen rubberen wrijving, geen schoffelschroeven en geen schade aan de as.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor gebruik onderwater

Kolom (L)

Kolom (L)

Kolomleiding, semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geplaatst in de afvoerleiding, en automatisch aangebracht op een flens.​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp 50 Hz
L 3127 LT 3 fasen 4p
L 3127 LT 3 fasen 4 polen
NL 3127 LT 3 fasen adaptief 4 polen
L 3127 LT 1 fase 4p
N 3127 LT 3 fasen adaptief 4 polen 50 Hz metrisch
N 3127 LT 3 fasen adaptief 4 polen 60 Hz metrisch
N 3127 LT 1 fasen adaptief 4 polen 60 Hz VS
N 3127 LT 3 fasen adaptief 4 polen 50 Hz VS
f) Frequentie
50
50
50
50 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
Pomp Naam
L 3127 LT 3~ 4p
NL 3127 LT 3~ 4p
NL 3127 LT 3~ Adaptief 4p
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
d) Diameter uitlaat afvoer
1
1
1
4
4
4
4
g) Aantal polen
3
3
3
3~
3~
3~
3~
h) Fase
1440
1440
1450
4,7 kW - 5,9 kW
5,6 kW - 7,5 kW
7,5 pk - 10 pk
6,3 pk - 7,9 pk
Nominale snelheid
7,5
7,5
5,9
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
i) Nominaal vermogen
194
220
212
10 A - 13 A
11 A - 15 A
11 A - 15 A
10 A - 13 A
Diameter zuigflens
Grijs gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
a) Materiaal van waaier
230, 400, 400, 415
230, 380, 400, 400, 415, 440, 690
190, 200, 200, 208, 220, 230, 346, 350, 380, 380, 400, 400, 400, 400, 415, 440, 500, 660, 690
4,7 kW - 5,9 kW
5,6 kW - 7,5 kW
7,5 pk - 10 pk
6,3 pk - 7,9 pk
Nominale spanning
15 A
15 A
12 A
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
j) Nominale stromen @ 400 V
10 A - 13 A
11 A - 15 A
11 A - 15 A
10 A - 13 A
f) Frequentie
Standaard, premium efficiency (IE3)
Standaard, premium efficiency (IE3)
Standaard, premium efficiency (IE3)
Standaard, premium efficiency (IE3)
d) Diameter uitlaat afvoer
g) Aantal polen
h) Fase
i) Nominaal vermogen
a) Materiaal van waaier
j) Nominale stromen @ 400 V
Categorie motorefficiëntie
 
 
Pomp 60 Hz
L 3127 LT 3 fasen 4p
L 3127 LT 3 fasen 4 polen
NL 3127 LT 3 fasen adaptief 4 polen
L 3127 LT 1 fase 4p
N 3127 LT 3 fasen adaptief 4 polen 50 Hz metrisch
N 3127 LT 3 fasen adaptief 4 polen 60 Hz metrisch
N 3127 LT 1 fasen adaptief 4 polen 60 Hz VS
N 3127 LT 3 fasen adaptief 4 polen 50 Hz VS
f) Frequentie[60 Hz]
60
60
60
60
50 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
d) Diameter uitlaat afvoer[60 Hz]
1
1
1
1
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
g) Aantal polen[60 Hz]
3
3
3
1
4
4
4
4
h) Fase[60 Hz]
1740
1740
1740
1740
3~
3~
3~
3~
Nominale snelheid[60 Hz]
7,5
7,5
7,5
5.6
4,7 kW - 5,9 kW
5,6 kW - 7,5 kW
7,5 pk - 10 pk
6,3 pk - 7,9 pk
i) Nominaal vermogen[60 Hz]
175
204
174
150
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Diameter zuigflens[60 Hz]
Grijs gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Grijs gietijzer
10 A - 13 A
11 A - 15 A
11 A - 15 A
10 A - 13 A
a) Materiaal van waaier[60 Hz]
200, 208, 220, 220, 230, 230, 260, 380, 380, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 600, 660
200, 208, 220, 220, 220, 230, 230, 230, 240, 260, 380, 380, 400, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 575, 600
200, 208, 220, 220, 220, 230, 230, 230, 240, 260, 380, 380, 400, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 575, 600
220, 230, 240
Nominale spanning[60 Hz]
25 A
25 A
25 A
30 A
j) Nominale stromen @ 400 V[60 Hz]
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
L 3127 LT 3 fasen 4p
L 3127 LT 3 fasen 4 polen
NL 3127 LT 3 fasen adaptief 4 polen
L 3127 LT 1 fase 4p
N 3127 LT 3 fasen adaptief 4 polen 50 Hz metrisch
N 3127 LT 3 fasen adaptief 4 polen 60 Hz metrisch
N 3127 LT 1 fasen adaptief 4 polen 60 Hz VS
N 3127 LT 3 fasen adaptief 4 polen 50 Hz VS
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging