Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Eenvoudige installatie
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar

GEMENGDE STROMINGPOMP VOOR KOLOMINSTALLATIE

De L 3602 is een gemengde stromingpomp die geïnstalleerd is in een 800 mm kolom. Dit type pomp is bedoeld voor hoge stroming met koppen boven wat gebruikt wordt voor propellerpompen. Gemengde stromingpompen worden gebruikt in het overgangsgebied tussen centrifugaalpompen en propellerpompen. De 4-schoepige waaier is beschikbaar in gietijzer of duplex roestvrij staal. Installatie is snel en eenvoudig.

ROBUUST EN BETROUWBAAR

  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater.  Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Martensitisch roestvrijstalen as voor maximale stevigheid en corrosieve bestendigheid.
  • Optionele duplex roestvrij stalen as voor hogere corrosieve bestendigheid.
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische afafdichtingen werken onafhankelijk van elkaar voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor gebruik onderwater.

Kolom (L)

Kolom (L)

Kolomleiding, semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geplaatst in de afvoerleiding, en automatisch aangebracht op een flens.​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
L 3602 3 fasen 14 polen 1440 50 Hz VS
L 3602 3 fasen 12 polen 1240 50 Hz VS
L 3602 3 fasen 10p 1040 50 Hz VS
L 3602 3 fasen 8p 840 50 Hz VS
L 3602 3 fasen 14 polen 1440 50 Hz metrisch
L 3602 3 fasen 12 polen 1240 50 Hz metrisch
L 3602 3 fasen 10p 1040 50 Hz metrisch
L 3602 3 fasen 8p 840 50 Hz metrisch
L 3602 3 fasen 14 polen 1440 60 Hz VS
L 3602 3 fasen 12 polen 1240 60 Hz VS
L 3602 3 fasen 10p 1040 60 Hz VS
L 3602 3 fasen 14 polen 1440 60 Hz metrisch
L 3602 3 fasen 12 polen 1240 60 Hz metrisch
L 3602 3 fasen 10p 1040 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
14
12
10
8
14
12
10
8
14
12
10
14
12
10
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diameter uitlaat afvoer
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
i) Nominaal vermogen
53,6 pk - 93,9 pk
80.5 hp - 214,6 hp
134,1 pk - 308,4 pk
308,4 pk - 576,6 pk
40 kW - 70 kW
60 kW - 160 kW
100 kW - 230 kW
230 kW - 430 kW
90 pk - 185 pk
120 pk - 310 pk
215 pk - 565 pk
67,1 kW - 138 kW
89,5 kW - 231,2 kW
160,3 kW - 421,3 kW
j) Nominale stromen @ 400 V
113 A - 200 A
153 A - 400 A
239 A - 490 A
460 A - 780 A
113 A - 200 A
153 A - 400 A
239 A - 490 A
460 A - 780 A
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
a) Materiaal van waaier
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
b) Waaiermateriaaloptie 1
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
L 3602 3 fasen 14 polen 1440 50 Hz VS
L 3602 3 fasen 12 polen 1240 50 Hz VS
L 3602 3 fasen 10p 1040 50 Hz VS
L 3602 3 fasen 8p 840 50 Hz VS
L 3602 3 fasen 14 polen 1440 50 Hz metrisch
L 3602 3 fasen 12 polen 1240 50 Hz metrisch
L 3602 3 fasen 10p 1040 50 Hz metrisch
L 3602 3 fasen 8p 840 50 Hz metrisch
L 3602 3 fasen 14 polen 1440 60 Hz VS
L 3602 3 fasen 12 polen 1240 60 Hz VS
L 3602 3 fasen 10p 1040 60 Hz VS
L 3602 3 fasen 14 polen 1440 60 Hz metrisch
L 3602 3 fasen 12 polen 1240 60 Hz metrisch
L 3602 3 fasen 10p 1040 60 Hz metrisch
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
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
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.