Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Eenvoudige installatie
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar

GEMENGDE STROMINGPOMP VOOR KOLOMINSTALLATIE

De L 3400 is een gemengde stromingpomp die geïnstalleerd is in een 900 mm kolom. Dit type pomp is bedoeld voor hoge stroming met koppen boven wat gebruikt wordt voor propellerpompen. Gemengde stromingpompen worden gebruikt in het overgangsgebied tussen centrifugaalpompen en propellerpompen. De 3-schoepige waaier is beschikbaar in gietijzer of duplex roestvrij staal. Installatie is snel en eenvoudig.

ROBUUST EN BETROUWBAAR

  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater.  Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Martensitisch roestvrijstalen as voor maximale stevigheid en corrosieve bestendigheid
  • Optionele duplex roestvrij stalen as voor hogere corrosieve bestendigheid
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische afafdichtingen werken onafhankelijk van elkaar voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor gebruik onderwater.

Kolom (L)

Kolom (L)

Kolomleiding, semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geplaatst in de afvoerleiding, en automatisch aangebracht op een flens.​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
L 3400 3 fasen 10p 1090 50 Hz VS
L 3400 3 fasen 12 polen 1290 50 Hz VS
L 3400 3 fasen 8p 890 50 Hz VS
L 3400 3 fasen 6p 690 50 Hz VS
L 3400 3 fasen 10p 1090 50 Hz metrisch
L 3400 3 fasen 12 polen 1290 50 Hz metrisch
L 3400 3 fasen 8p 890 50 Hz metrisch
L 3400 3 fasen 6p 690 50 Hz metrisch
L 3400 3 fasen 14 polen 1490 60 Hz VS
L 3400 3 fasen 10p 1090 60 Hz VS
L 3400 3 fasen 12 polen 1290 60 Hz VS
L 3400 3 fasen 8p 890 60 Hz VS
L 3400 3 fasen 14 polen 1490 60 Hz metrisch
L 3400 3 fasen 10p 1090 60 Hz metrisch
L 3400 3 fasen 12 polen 1290 60 Hz metrisch
L 3400 3 fasen 8p 890 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
10
12
8
6
10
12
8
6
14
10
12
8
14
10
12
8
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diameter uitlaat afvoer
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
i) Nominaal vermogen
53,6 pk - 93,9 pk
40,2 pk - 60,3 pk
121 pk - 187,7 pk
268,2 pk - 455,9 pk
40 kW - 70 kW
30 kW - 45 kW
90 kW - 140 kW
200 kW - 340 kW
35 pk - 60 pk
110 pk - 150 pk
45 pk - 110 pk
135 pk - 355 pk
26,1 kW - 44,7 kW
82 kW - 111,9 kW
33,6 kW - 82 kW
100,7 kW - 264,7 kW
j) Nominale stromen @ 400 V
88 A - 286 A
77 A - 134 A
187 A - 290 A
380 A - 645 A
88 A - 286 A
77 A - 134 A
187 A - 290 A
380 A - 645 A
Grijs gietijzer
186 A - 279 A
Grijs gietijzer
204 A - 540 A
Grijs gietijzer
186 A - 279 A
Grijs gietijzer
204 A - 540 A
a) Materiaal van waaier
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Roestvrij staal
Grijs gietijzer
Roestvrij staal
Grijs gietijzer
Roestvrij staal
Grijs gietijzer
Roestvrij staal
Grijs gietijzer
b) Waaiermateriaaloptie 1
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Standaard
Roestvrij staal
Standaard
Roestvrij staal
Standaard
Roestvrij staal
Standaard
Roestvrij staal
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
L 3400 3 fasen 10p 1090 50 Hz VS
L 3400 3 fasen 12 polen 1290 50 Hz VS
L 3400 3 fasen 8p 890 50 Hz VS
L 3400 3 fasen 6p 690 50 Hz VS
L 3400 3 fasen 10p 1090 50 Hz metrisch
L 3400 3 fasen 12 polen 1290 50 Hz metrisch
L 3400 3 fasen 8p 890 50 Hz metrisch
L 3400 3 fasen 6p 690 50 Hz metrisch
L 3400 3 fasen 14 polen 1490 60 Hz VS
L 3400 3 fasen 10p 1090 60 Hz VS
L 3400 3 fasen 12 polen 1290 60 Hz VS
L 3400 3 fasen 8p 890 60 Hz VS
L 3400 3 fasen 14 polen 1490 60 Hz metrisch
L 3400 3 fasen 10p 1090 60 Hz metrisch
L 3400 3 fasen 12 polen 1290 60 Hz metrisch
L 3400 3 fasen 8p 890 60 Hz metrisch
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
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
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.