Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Eenvoudige installatie
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar

GEMENGDE STROMINGPOMP VOOR KOLOMINSTALLATIE

De L 3356 is een gemengde stromingpomp die geïnstalleerd is in een 800 mm kolom. Dit type pomp is bedoeld voor hoge stroming met koppen boven wat gebruikt wordt voor propellerpompen. Gemengde stromingpompen worden gebruikt in het overgangsgebied tussen centrifugaalpompen en propellerpompen. De 3-schoepige waaier is beschikbaar in gietijzer of duplex roestvrij staal. Installatie is snel en eenvoudig.

ROBUUST EN BETROUWBAAR ONTWERP

  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater.  Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Martensitisch roestvrij stalen as voor maximale stevigheid en corrosieve bestendigheid.
  • Optionele duplex roestvrijstalen as voor hogere corrosieve bestendigheid.
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem: twee sets mechanische asafdichtingen die onafhankelijk van elkaar werken voor dubbele veiligheid. Ze zijn verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor gebruik onderwater.

Kolom (L)

Kolom (L)

Kolomleiding, semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geplaatst in de afvoerleiding, en automatisch aangebracht op een flens.​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
L 3356 3 fasen 8p 820 50 Hz VS
L 3356 3 fasen 6p 620 50 Hz VS
L 3356 3 fasen 8p 820 50 Hz metrisch
L 3356 3 fasen 6p 620 50 Hz metrisch
L 3356 3 fasen 8p 820 60 Hz VS
L 3356 3 fasen 8p 820 60 Hz metrisch
L 3356 3 fasen 6p 620 60 Hz metrisch
L 3356 3 fasen 6p 620 60 Hz VS
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
8
6
8
6
8
8
6
6
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diameter uitlaat afvoer
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
i) Nominaal vermogen
60,3 pk - 73,8 pk
77.8 hp - 214,6 hp
45 kW - 55 kW
58 kW - 160 kW
70 pk - 135 pk
52,2 kW - 100,7 kW
104,4 kW - 231,2 kW
140 pk - 310 pk
j) Nominale stromen @ 400 V
95 A - 115 A
118 A - 310 A
95 A - 115 A
118 A - 310 A
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
a) Materiaal van waaier
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
b) Waaiermateriaaloptie 1
Standaard
Roestvrij staal
Standaard
Roestvrij staal
Standaard
Standaard
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
L 3356 3 fasen 8p 820 50 Hz VS
L 3356 3 fasen 6p 620 50 Hz VS
L 3356 3 fasen 8p 820 50 Hz metrisch
L 3356 3 fasen 6p 620 50 Hz metrisch
L 3356 3 fasen 8p 820 60 Hz VS
L 3356 3 fasen 8p 820 60 Hz metrisch
L 3356 3 fasen 6p 620 60 Hz metrisch
L 3356 3 fasen 6p 620 60 Hz VS
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
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
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.