Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Specificaties Prestatiecurve Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Eenvoudige installatie
  • Motoren met hoge vermogensdichtheid
  • Robuust en betrouwbaar 

GEMENGDE STROMINGPOMP VOOR KOLOMINSTALLATIE

De L 3152 is een gemengde stromingpomp die geïnstalleerd is in een 600 mm kolom. Dit type pomp is bedoeld voor hoge stroming met koppen boven wat gebruikt wordt voor propellerpompen. Gemengde stromingpompen worden gebruikt in het overgangsgebied tussen centrifugaalpompen en propellerpompen.

ROBUUST EN BETROUWBAAR

  • De korte overhang van de as vermindert de asdoorbuiging en vergroot de levensduur van de afdichting en lager.
  • Roestvrij stalen as voor maximale stevigheid en corrosieve bestendigheid.
  • Motor ontworpen voor onderdompeling. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Gietijzer. Robuust en duurzaam.
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische asafdichtingen werken onafhankelijk van elkaar voor dubbele veiligheid, en zijn beschikbaar in wolfraamcarbide (WCCR).
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor vuilwaterverwerking.

Kolom (L)

 

Kolom (L)

Kolomleiding, semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geplaatst in de afvoerleiding, automatisch aangebracht op een flens.​

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
 
 
Pomp
L 3152 LT 3 fasen 6p 50 Hz VS
L 3152 LT 3 fasen 6p 50 Hz metrisch
L 3152 LT 3 fasen 6p 60 Hz VS
L 3152 LT 3 fasen 6p 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
6
6
6
6
h) Fase
3~
3~
3~
3~
d) Diameter uitlaat afvoer
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Nominaal vermogen
12 pk
8,8 kW
14 pk
10,4 kW
j) Nominale stromen @ 400 V
19 A
19 A
21 A
21 A
a) Materiaal van waaier
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Prestatiecurve

Prestatiecurve

50 Hz
60 Hz
Metrisch
VS
L 3152 LT 3 fasen 6p 50 Hz VS
L 3152 LT 3 fasen 6p 50 Hz metrisch
L 3152 LT 3 fasen 6p 60 Hz VS
L 3152 LT 3 fasen 6p 60 Hz metrisch
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
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
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Gerelateerde producten en diensten