Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Horizontal/ Vertical Multistage Pumps Vogel serie P, PVa

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Aflevering: tot 1800 m³/h
  • Opvoer: tot 300 m

Multiniveau pompen – P, PVa
P – Horizontale multiniveaupomp met lagers op beide uiteinden.

PVa – Verticale multiniveaupomp.

Specificaties

Specificaties

Technische gegevens groep
P, PVa
Capaciteit
tot 1800 m³/u
Opvoerhoogte
tot 300 m
Stroomvoorziening
driefase
Maximale systeemdruk
45 bar
Vloeistoftemperatuur
tot 140 °C
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Drukopvoering
Gebouwsystemen Drukopvoering
On-Pad waterbeheer
Olie en gas > Fracking On-Pad waterbeheer
Pompen, opvoeren en bewaken
Olie en gas > Fracking Pompen, opvoeren en bewaken
Verbeterde pompen voor olieherwinning
Olie en gas > Conventioneel Verbeterde pompen voor olieherwinning
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Brochures