Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Vertical Multistage Pumps VM kort geschakelde verticale meertrapspomp

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • De modernste hydraulische systemen met de hoogste efficiëntie 
  • Lange levensduur
  • Stille werking
  • Gecertificeerd voor gebruik met drinkwater
  • Aflevering: tot 14 m³/h
  • Uitvoer: tot 99 m

De VM-serie is een moderne, robuust ontworpen pomp die een betrouwbare watertoevoer biedt voor de meeste gebouwen; gezinswoningen tot appartementencomplexen van 10 verdiepingen:

  • De modernste hydraulische systemen met de hoogste efficiëntie gecombineerd met IE3-motoren zorgen voor de laagst mogelijke bedrijfskosten.
  • Dik plaatmetalen behuizing, lagers en roestrij staal van hoge kwaliteit zorgen voor een lange levensduur.
  • Hydraulische systemen van hoge kwaliteit, de motor en de dikke behuizing van plaatmetaal houden het geluidsniveau op een minimaal niveau.
  • Kost geschakelde motor en bedrade verbindingen voor compacte installaties.

De VM-verticale meertrapspomp is beschikbaar in verschillende varianten:

  • Kale pomp
  • Aan/uit-systeem met drukregelaarknop en druktank
  • Semicontinu druksysteem met een elektronische pompbediening van Genyo
  • Continu druksysteem met variablele snelheidsregelaar van ResiBoost
  • Continu druksysteem; slimme pomp met ultrapremium efficiënt IES2 variabel snelheidspakket met IE5-motor en verbinding met BMS-systemen
Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
VM kortgekoppelde verticale meertrapspomp
Capaciteit
tot 14 m³/u
Opvoerhoogte
tot 99 m
Stroomvoorziening
zowel monofase als driefase 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,30 kW tot 3 kW
Maximale systeemdruk
10 bar
Vloeistoftemperatuur
van -10°C tot +90°C
Technologie

Technische tekeningen

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochures

Technische brochure