Horizontal multistage pumps e-HM horizontale meertraps centrifugale pompen

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen ;
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Efficiëntst in zijn klasse
  • Lange levensduur
  • Stil
  • Capaciteit: tot 29 m³/uur
  • Uitvoer: tot 160 m

De e-HM0serie is een moderne pomp met robuust ontwerp

  • De modernste hydraulische systemen met de hoogste efficiëntie gecombineerd met IE3-motoren zorgen voor de laagst mogelijke bedrijfskosten.
  • Dik plaatmetalen behuizing, lagers en roestrij staal van hoge kwaliteit zorgen voor een lange levensduur.
  • Hydraulische systemen van hoge kwaliteit, de motor en de dikke behuizing van plaatmetaal houden het geluidsniveau op een minimaal niveau.

e-HM voor woningen:

Betrouwbare watertoevoer voor de meeste gebouwen, van gezinswoningen tot appartementencomplexen van 10 verdiepingen. De e-HM is beschikbaar in verschillende varianten

  • Kale pomp
  • Aan/uit-systeem met drukregelaarknop en druktank
  • Semicontinu druksysteem met een elektronische pompbediening van Genyo
  • Continu druksysteem met variablele snelheidsregelaar van Resiboost
  • Continu druksysteem; slimme pomp met ultrapremium efficiënt IES2 variabel snelheidspakket met IE5-motor en verbinding met BMS-systemen

e-HM voor industrie:

Volledig aanbod voor verschillende toepassingen zoals wassen en einigen, waterbehandeling en voor de voedsel- en drankenindustrie.

  • AISI 304 or 316
  • Elektrolytisch gepolijst
  • Compacte en efficiënte versies
  • Opties met mechanische afsluiters aan de voorkant en o-ringen

De e-HM is gecertificeerd door WRAS, ACS en D.M. 174 voor gebruik met drinkwater.

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
e-HM horizontaal
Capaciteit
tot 29 m³/h
Opvoerhoogte
tot 160 m
Stroomvoorziening
zowel eenfase als driefase 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,30 kW tot 5,50 kW
Maximale systeemdruk
16 bar
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
Xylect

Selectietool for Xylem producten.

Lowara tekencentrum

Download tekeningen in 2D, 3D en BIM formaat voor Lowara producten.

Lowara Spare Part Finder

Gebruik alleen originele Lowara onderdelen. Vind hier de juiste onderdelen en explosietekeningen voor nieuwe en oude Lowara producten.

Brochures

Technische brochure

Technical Brochures

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.