Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

End suction Centrifugal Pumps e-SH- afvoerpompen van roestvrij staal (316)

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Bestand tegen corrosie; gemaakt van AISI 316
  • Kan worden voorzien van een variabele snelheidsbediening die op de motor wordt gemonteerd
  • Goedgekeurd voor gebruik met drinkwater
  • Capaciteit: tot 240 m³/uur
  • Uitvoer: tot 110 m

De Lowara e-SH-serie is een centrifugale pomp met enkele waaier gemaakt van AISI 316-roestvrij staal waarmee dit de perfecte pomp is om water en agressieve vloeistoffen te verplaatsen voor een groot aantal toepassingen waarvoor de pomp bestand moet zijn tegen chemicaliën.

Hoge efficiëntie en lage bedrijfskosten

Opnieuw ontworpen hoog efficiënt hydraulisch systeem met MEI-waarden die ver boven het ErP2015-niveau uitkomen en de EI3-motoren leggen de basis voor zeer lage bedrijfskosten. Aangezien hij is voorzien van een variabele snelheidsregelaar zodat hij altijd precies zo snel werkt als hij zou moeten. En dit betaalt zich terug: als de snelheid met 50% wordt verminderd, wordt het energieverbruik met 85% verminderd

Exact de goede instelling

De pompen en waaiers zijn gemaakt van AISI 316 roestvrijstaal en met keuze uit mechanische afsluiters/motoropties is de e-SH de juiste oplossing voor duizenden vloeistoffen.

De e-SH-pompen met afvoer zijn beschikbaar met drie verschillende configuraties

  • Op een frame gemonteerd (kale as of compleet met koppeling en motor)
  • Verlengas
  • Kort geschakeld voor compactheid
Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
e-SH roestvrijstaal
Afgifte
tot 240 m³/h
Opvoerhoogte
tot 110 m
Voeding
driefase 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,25 kW tot 75 kW
Temperatuur van de verpompte vloeistof
van -10°C tot +120°C
Uitgebreide temperatuursversies
van -30°C tot +120°C
Technologie

Technische tekeningen

Industrieën en toepassingen
Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochures

e-SH (en)
e-Range 50Hz (en)

Technische brochure

e-SH 60 Hz (en)
e-SH 50 Hz (en)