Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

NC-serie

Toepassingen voor vezelachtig materiaal

Godwin NC-serie Dri-Prime pompen zijn zeer krachtige, maar compacte pompen die ontworpen zijn voor de hantering van vezelachtig materiaal en algemene ontwateringsinstallaties. Ze zijn voorzien van Flygt N-technologie met een innovatieve zelfreinigende waaier.

• Debiet: 0 – 6000 gpm

• Opvoer: 115 – 205 ft

Productmodellen
Productmodellen
Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd