Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Self-priming Centrifugal Pumps BG zelfaanzuigende centrifugale pompen

Overzicht Specificaties Technische tekeningen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Blijft aanzuigen zelfs met de aanwezigheid van gassen die zijn opgelost in water
  • BG Gardens heeft een handvat, kabel met stekker en een aansluitkast met knop
  • Capaciteit: tot 4.20 m³/uur
  • Uitvoer: tot 53 m

Zelfaanzuigende, kort geschakelde centrifugale pompen met ingebouwd ejectiesysteem, ontworpen om aan te blijven zuigen zelfs met de aanwezigheid van gassen die zijn opgelost in water. Het uitgebreide gebruik van geperst roestvrijstaal levert een krachtige, duurzame en lichte pomp op. Geschikt voor gebruik met drinkwater.

BG Gardens versie: met handvat, kabel met stekker en een aansluitkast met ingebouwde knop.

Specificaties

Specificaties

Algemene specificatie
BG
Capaciteit
tot 4,20 m³/h
Opvoerhoogte
tot 53 m
Capaciteittoevoer
zowel eenfasig als driefasig 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,37 kW tot 1,10 kW
Maximale systeemdruk
8 bar
Vloeistoftemperatuur
van -10 °C tot 40 °C
Technologie

Technische tekeningen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochures