Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Flygt Z-hijssystemen, droge horizontale pomp

Overzicht Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Het Flygt horizontale (Z) hijssysteem vereenvoudigt de hantering voor service bij droog geïnstalleerde pompen
  • Alle Flygt-hijsapparatuur is getest en voorzien van een CE-merk

FLYGT-HIJSAPPARATUUR VOOR DROGE POMPEN TOT 100 KW, FLYGT MODELLEN 3085–3315

Hijssteun voor service voor veilige hantering van de aandrijfeenheid en waaier, of de complete pomp. Onderdelen zijn verkrijgbaar voor alle horizontale, droog geïnstalleerde Flygt-pompmodellen 3085–3315.

Alle Flygt-hijsapparatuur is getest en voorzien van een CE-merk.

De afvoerklep in de pompvoluut vereenvoudigt service. Het afvalwater wordt afgevoerd voordat de pomp wordt geopend.

FLYGT-HIJSAPPARATUUR VOOR DROGE POMPEN BOVEN 100 KW, FLYGT MODELLEN 3231–3800

Het Z-hijsapparaat wordt gebruikt voor het hijsen en draaien van de motor- en waaiereenheid in het pompstation en in de werkplaats. Er wordt een klem met scharnieren aangebracht op de aandrijfeenheid.

Deze apparatuur kan worden gebruikt voor de aandrijfeenheid van elke grote Flygt-pomp 3231–3800 met koelmantel.

Alle Flygt-hijsapparatuur is getest en voorzien van een CE-merk.

Droge installatie (Z)

Droge installatie (Z)

​​​​​​Horizontale, permanente, droge pompinstallatie. De dompelpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met een flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.