Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Hijssysteem voor dompelpompen

Overzicht Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • De Flygt-hijssystemen vereenvoudigen het hijsen van dompelpompen
  • Snelle pompinstallatie via één ononderbroken hijsbewerking
  • De locatie van de pomp kan eenvoudig worden bepaald, ook wanneer deze is ondergedompeld
  • Alle Flygt-hijsapparatuur is getest en voorzien van een CE-merk

 

FLYGT PUMP LIFT™

Flygt Pump Lift wordt gebruikt om de haak van de takel vast te maken aan de greep van de dompelpomp. De pomp kan in één hijsbewerking omhoog en omlaag worden gebracht.

De Flygt Pump Lift is bedoeld voor kleine pompstations met kleine en middelgrote dompelpompen. Het product bestaat uit:

  • Een grijpoog op de haak van de takel
  • Een korte hijsketting met een nylon touw op de pompgreep

Het grijpoog schuift over het touw omlaag en haakt aan op de korte ketting. De pomp kan nu met de takel worden gehesen.

De hijsketting/het hijstouw van de takel bevindt zich telkens slechts enkele minuten in het water. Er wordt voor alle pompen in het station één takel gebruikt.

FLYGT DOCK-LOCK™

Flygt Dock-Lock wordt gebruikt om de haak van de takel vast te maken aan de greep van de dompelpomp. De pomp kan in één hijsbewerking omhoog en omlaag worden gebracht.

Flygt Dock-Lock is bedoeld voor pompstations met middelgrote en grote dompelpompen voor afvalwater en kolompompen. Het product bestaat uit:

  • Een hijsvoorziening op de haak van de takel
  • Een geleidingstouw/-draad

De hijsvoorziening schuift omloog over het touw en grijpt de pompgreep aan. De pomp kan nu met de takel worden gehesen.

De hijsketting/het hijstouw van de takel bevindt zich telkens slechts enkele minuten in het water. Er wordt voor alle pompen in het station één takel gebruikt.

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidingsstangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Kolom (L)

Kolom (L)

Kolomleiding, semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geplaatst in de afvoerleiding, en automatisch aangebracht op een flens.​

Documentatie en hulpmiddelen

Interactieve hulpmiddelen

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.