Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Overzicht Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Verstelbaar bereik en verstelbare zwenking
  • Lier of kettingblok
  • Vloer- of wandhouder voor installatie
  • Roestvrijstaal of gegalvaniseerd staal
  • Max. belasting 600 kg

FLYGT-HIJSKRAAN

De kraan biedt snelle toegang tot de dompelpomp/menger voor inspectie en service. Keuze uit houder voor vloer- of wandinstallatie. De kraan is vervaardigd uit roestvrijstaal of gegalvaniseerd staal.

Flygt-hijsapparatuur is getest en voorzien van een CE-merk.

LIER EN KETTINGBLOK

De kraan kan worden uitgerust met een lier of een kettingblok.

  • De handlierkit wordt geleverd met een kabeldraad van 15 m, hoekblokken/poelie en bevestigingssteun
  • Flygt-hijskettingen en kettingblok

Flygt-hijsapparatuur is getest en voorzien van een CE-merk.

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​